TAS5701PAPR

ACTIVO

Amp. de audio clase D, bucle abierto, ent. digital estéreo 20 W, alim. de 0 V a 21 V, control H/W | PAP | 64 | 0 to 85

Igual que: TAS5701PAPR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TAS5701PAP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Clasificación MSL / reflujo máximo Call TI
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTQFP (PAP) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R

Características para TAS5701

  • Audio Input/Output
    • 20-W Into an 8- Load From an 18-V Supply
    • Wide PVDD Range (0 V to 21 V)
    • Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heat Sinks
    • Two Serial Audio Inputs (3 Audio channels)
    • Supports 32-kHz to 192-kHz Sample Rates (LJ/RJ/I2S)
    • Line-Level Subwoofer PWM Outputs
  • Audio/PWM Processing
    • BD (Filter-free) Modulation Supporting Bridge-Tied Loads ONLY
    • 4-Step Volume Control (0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB)
      – All Channels Share Same Control
    • Soft Mute (50% Duty Cycle)
    • DC Blocking Filters
    • Fixed Maximum Modulation Limit At 97.7%
    • ≥100-dB SNR – Measured at Maximum Output With THD+N = 1%, 1 kHz,
      A-Weighted Noise, Gain = 0 dB
    • THD < 0.1% at 1/2 Rated Power
  • General Features
    • 5-V Tolerant Inputs (See pin list for details on which inputs are 5-V tolerant)
    • Shutdown Mode for Low Power Consumption
    • Thermal and Short-Circuit Protection
    • Autodetect: Automatically Detect Sample-Rate Changes –
      No Need for External Microprocessor Intervention

Descripción de TAS5701

The TAS5701 is a 20-W efficient, digital audio power amplifier for driving stereo bridge-tied speakers. Two serial data inputs support up to 3 discrete audio channels. The SDIN1 input is routed to the internal left and right outputs. The SDIN2 input is dedicated to the SUB_PWM± outputs.

The TAS5701 is a clock slave-only device receiving clocks from external sources. The TAS5701 operates at a 384-kHz switching rate for 32-, 48-, 96-, and 192-kHz data and 352.8-kHz switching rate 44.1-,88.2-, and 176.4-kHz data. The 8× oversampling combined with the fourth-order noise shaper provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20 kHz.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TAS5701PAP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información