Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
Impulse un audio doméstico envolvente con amplificadores escalables y de baja distorsión para altavoces, televisores y barras de sonido
Buscar por categoría
Nuestras soluciones de amplificadores de audio para altavoces, televisores y barras de sonido ofrecen el sonido potente y de alta fidelidad que esperan los consumidores de hoy en día. Ofrecemos potencia de salida escalable, excelente rendimiento térmico y diagnóstico integrado para simplificar el diseño y la protección del sistema. TI lo ayuda a crear experiencias de entretenimiento destacadas que resuenan con los oyentes gracias a su compatibilidad con configuraciones multicanal, audio inalámbrico y códecs avanzados.
Seleccionar por parámetro
Potencia de salida
Tensión de suministro
Entrada de audio
¿Por qué elegir TI para sus necesidades de audio?
Soluciones para cada necesidad
Nuestra cartera escalable ofrece un amplio soporte para diversas necesidades y aplicaciones de diseño.
Eficiencia de potencia mejorada
Prolongue la duración de la batería con nuestros amplificadores de audio que incluyen tecnologías avanzadas para maximizar la eficiencia y reducir las pérdidas de potencia.
Solución de tamaño líder en la industria
Los amplificadores de audio para diseños con limitaciones de espacio cuentan con integración inteligente, opciones de encapsulado innovadoras y BOM reducida.
Calidad de sonido superior
Consiga un sonido más alto y dinámico en los altavoces compactos con nuestros amplificadores compatibles con DSP y algoritmos avanzados.
Explore las tecnologías de audio
Habilita un sonido más fuerte y limpio sin riesgo de daño
Nuestra tecnología de amplificador inteligente utiliza la detección de corriente (I) y tensión (V) en tiempo real para monitorear activamente las condiciones del altavoz y evitar daños por temperaturas excesivas o excursiones. La protección de bucle cerrado le permite llevar los altavoces a sus límites de rendimiento de forma segura sin afectar la fiabilidad.
Al optimizar la salida en tiempo real, la detección IV ofrece un sonido más fuerte y limpio y le ayuda a lograr un rendimiento de audio de primera calidad en diseños automotrices con limitaciones de espacio y costo.
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
TAS2563 Device Features and Controls Overview
Aumente la eficiencia sin comprometer el sonido
Nuestros amplificadores de audio incluyen tecnologías avanzadas para maximizar la eficiencia y reducir las pérdidas de potencia. Un puente en Y conmuta de forma inteligente entre los rieles de tensión según la demanda de potencia, reduciendo el consumo en reposo hasta en un 90 % y mejorando la eficiencia entre un 15 % y un 20 %.
Los amplificadores clase H trabajan con un convertidor buck-boost interno o externo para ajustar de forma dinámica la tensión de suministro mediante el seguimiento de sobres, suministrando solo la potencia que la señal de audio requiere. Estas funciones ayudan a que los sistemas de audio automotrices y alimentados por batería funcionen más fríos, extiendan la duración de la batería y mantengan un sonido de alta calidad.
Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)
Speaker, TV, Soundbar Audio Amplifiers: Features, Benefits, and Selection Guide
Minimice la BOM y el espacio del tablero con nuestras soluciones integradas
La reducción del costo de la lista de materiales (BOM) y del espacio del tablero es una prioridad para los diseñadores de audio portátiles y automotrices. La integración de funciones importantes directamente en nuestros dispositivos minimiza la necesidad de componentes externos mientras mejora el rendimiento y la fiabilidad.
Nuestro portafolio integra receptores de línea con alta relación de rechazo de modo común, convertidores boost con reguladores de baja caída, convertidores analógicos a digitales de registro de aproximación sucesiva para diagnóstico de entradas, amplificadores de auriculares, procesamiento de señal digital (DSP) para ecualización avanzada y protección del altavoz, diagnóstico de carga en tiempo real y control clase H para una mayor eficiencia. Esta integración simplifica los diseños y acelera la comercialización sin comprometer la calidad de sonido.
Smart Amp Application Guide for TAS5825M
Speaker, TV, Soundbar Audio Amplifiers: Features, Benefits, and Selection Guide
Nuevos productos
Amplificador de altavoz de clase D con entrada digital mono de 15 W compatible con boost externo
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.62