TLV9041UIDBVR

ACTIVO

Amplificador operacional único de 5.5 V, 350 kHz, ultrabajo 1.2 V, baja corriente de reposo (10 μA) | DBV | 5 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TLV9041UIDBVR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TLV9041

  • Low power CMOS amplifier for cost-optimized applications
  • Operational from supply voltage as low as 1.2V
  • Low input bias current: 1pA typical, 12pA maximum
  • Low quiescent current: 10µA/ch
  • Low integrated noise of 6.5 µVp-p in 0.1Hz – 10Hz
  • Rail-to-rail input and output
  • High gain bandwidth product: 350kHz
  • Thermal noise floor: 64nV/√Hz
  • Low input offset voltage: ±0.6mV
  • Unity-gain stable
  • Robustly drives 100pF of load capacitance
  • Internal RFI and EMI filtered input pins
  • Wide specified temperature range: –40°C to 125°C
  • For decompensated version (16µA/ch, 3.1MHz), see TLV9041D and TLV9042D

Descripción de TLV9041

The low-power TLV904x family includes single (TLV9041), dual (TLV9042), and quad-channel (TLV9044) ultra-low-voltage (1.2V to 5.5V) operational amplifiers (op-amps) with rail-to-rail input and output swing capabilities. The TLV904x enables power savings both with the low quiescent current (10µA, typical) and the ability to operate at supply voltages as low as 1.2V, making the device one of the few amplifiers in the industry capable of 1.5V coin cell applications. Further power savings can be achieved using the shutdown mode (TLV9041S, TLV9042S, and TLV9044S) that allows the amplifiers to be switched off and enter into a standby mode with typical current consumption of less than 150nA. These devices offer a cost-effective amplifier design for power and space-constrained applications such as battery-powered IoT devices, wearable electronics, and personal electronics where low-voltage operation is crucial.

The robust design of the TLV904x family simplifies circuit design. These op-amps feature an integrated RFI and EMI rejection filter, unity-gain stability, and no-phase reversal in input overdrive conditions. The device also delivers excellent AC performance with a gain bandwidth of 350kHz and a high cap load drive of 100pF, enabling designers to achieve both improved performance and lower power consumption.

Space-saving micro-size packages, such as X2QFN and WSON, are offered for all channel variants (single, dual, and quad), along with industry-standard packages such as SOIC, VSSOP, TSSOP, and SOT-23 packages.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información