TUSB4041IPAP

ACTIVO

Hub USB 2.0 de alta velocidad de 4 puertos y 480 Mbps | PAP | 64 | -40 to 85

Igual que: TUSB4041IPAP.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TUSB4041IPAPR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTQFP (PAP) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (5+1)

Características para TUSB4041I

  • Four port USB 2.0 hub
  • USB 2.0 hub features:
    • Multi transaction translator (MTT) hub: four transaction translators
    • Four asynchronous endpoint buffers per transaction translator
  • Supports USB battery charging
    • CDP mode (upstream port connected)
    • DCP mode (upstream port unconnected)
    • DCP mode complies with Chinese telecommunications industry standard YD/T 1591-2009
    • Supports D+ and D– divider mode
  • Per port or ganged power switching and overcurrent notification inputs
  • OTP ROM, serial EEPROM or I2C and SMBus target interface for custom configurations:
    • VID and PID
    • Customizable ports
    • Manufacturer and product strings (not by OTP ROM)
    • Serial number (not by OTP ROM)
  • Application feature selection using pin selection or EEPROM, I2C, or SMBus target interface
  • Provides 128-bit Universally Unique Identifier (UUID)
  • Supports on-board and in-system OTP and EEPROM programming through the USB 2.0 upstream port
  • Single clock input, 24MHz crystal or oscillator
  • DM/DP polarity swap
  • Type C compatible
  • No special driver requirements; works seamlessly on any operating system with USB stack support
  • 64-pin HTQFP package (PAP)

Descripción de TUSB4041I

The TUSB4041I device is a four-port USB 2.0 hub. The device provides USB high-speed or full-speed connections on the upstream port. The device also provides USB high-speed, full-speed, or low-speed connections on the downstream ports. When the upstream port is connected to an electrical environment that only supports high-speed, full-speed, and low-speed connections, the USB high-speed, full-speed and low-speed connectivity is enabled on the downstream ports. When the upstream port is connected to an electrical environment that only supports full-speed or low-speed connections, the USB high-speed connectivity are disabled on the downstream ports.

The TUSB4041I device supports per-port or ganged power switching and overcurrent protection. The device also supports battery charging applications.

An individually port-power-controlled hub switches power on or off to each downstream port as requested by the USB host. Also when an individually port-power-controlled hub senses an overcurrent event, only power to the affected downstream port is switched off.

A ganged hub switches on power to all of the downstream ports when power is required to be on for any port. The power to the downstream ports is not switched off unless all ports are in a state that allows power to be removed. Also, when a ganged hub senses an overcurrent event, power to all downstream ports are switched off.

The TUSB4041I device downstream ports provide support for battery charging applications by providing USB battery charging downstream-port (CDP) handshaking support. The device also supports a dedicated charging-port (DCP) mode when the upstream port is not connected. The DCP mode is compliant with the USB battery charging specification and Chinese Telecommunications Industry Standard YD/T 1591-2009. Also, an automatic mode provides transparent support for BC devices and devices supporting divider-mode charging solutions when the upstream port unconnected.

The TUSB4041I device provides pin-strap configuration for some features including battery charging support, and also provides customization though OTP ROM, I2C EEPROM, or through an I2C and SMBus target interface for PID, VID, and custom port and phy configurations. Custom string support is also available when using an I2C EEPROM or the I2C and SMBus target interface.

The device is available in a 64-pin PAP package and is offered in a industrial version for operation over the temperature range of –40°C to 85°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TUSB4041IPAPR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información