パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 CDIP (J) | 16 |
| 動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
AM26LS31M の特徴
- ANSI TIA/EIA-422-B と ITU の要件を満たす、または上回る性能
- 5V 単一電源で動作
- TTL 互換
- 相補出力
- 電源オフ状況での高い出力インピーダンス
- 相補出力のイネーブル入力
- MIL-PRF-38535 認定オプション (M) を利用可能
- 特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みで
- その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません
AM26LS31M に関する概要
AM26LS31CN-E ファミリのデバイスは、クワッド相補出力ライン ドライバで、ANSI TIA/EIA-422B および ITU (従来の CCITT) 勧告 V.11 の要件を満たすよう設計されています。3 ステート出力は、ツイストペアまたは平行線伝送線路などの平衡ラインを駆動するための大電流能力を備え、電源オフ時には高インピーダンス状態になります。イネーブル機能は 4 つのドライバすべてに共通で、アクティブ High またはアクティブ Low のイネーブル (G、G) 入力を選択できます。低消費電力のショットキー回路により、速度を犠牲にすることなく消費電力を削減しています。