AM26LS31MWB

アクティブ

クワッド差動ライン ドライバ | W | 16 | -55 to 125

アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
次の製品と同じ: 5962-7802301MFA, AM26LS31MWB.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと類似の機能。

AM26LS31CDR アクティブ クワッド差動ライン ドライバ | D | 16 | -40 to 85

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962-7802301MFA アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
AM26LS31MWB.A アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Military
RoHS No
REACH Affected
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnPb
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

AM26LS31M に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CFP (W) | 16
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

AM26LS31M の特徴

  • ANSI TIA/EIA-422-B と ITU の要件を満たす、または上回る性能
  • 5V 単一電源で動作
  • TTL 互換
  • 相補出力
  • 電源オフ状況での高い出力インピーダンス
  • 相補出力のイネーブル入力
  • MIL-PRF-38535 認定オプション (M) を利用可能
    • 特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みで
    • その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません

AM26LS31M に関する概要

AM26LS31CN-E ファミリのデバイスは、クワッド相補出力ライン ドライバで、ANSI TIA/EIA-422B および ITU (従来の CCITT) 勧告 V.11 の要件を満たすよう設計されています。3 ステート出力は、ツイストペアまたは平行線伝送線路などの平衡ラインを駆動するための大電流能力を備え、電源オフ時には高インピーダンス状態になります。イネーブル機能は 4 つのドライバすべてに共通で、アクティブ High またはアクティブ Low のイネーブル (G、G) 入力を選択できます。低消費電力のショットキー回路により、速度を犠牲にすることなく消費電力を削減しています。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962-7802301MFA アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
AM26LS31MWB.A アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら