パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
ATL432LI-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度 -40°C~+125°C
- 25℃での基準電圧の許容公差
- 0.5% (B グレード)
- 1% (A グレード)
- 出力電圧の最小値:2.5V (標準値)
- 可変出力電圧:Vref~36V
- -40℃~+125℃で動作
- 最大温度ドリフト:27mV
- 出力インピーダンス:0.3Ω (標準値)
- シンク電流能力
- Imin = 0.08mA (最大値)
- IKA = 15mA (最大値)
- 基準入力電流 IREF:0.4µA (最大値)
- 全温度範囲にわたる基準入力電流の偏差、II(dev):0.3µA (最大値)
ATL432LI-Q1 に関する概要
ATL43xLI-Q1 は 3 端子の可変シャント・レギュレータで、該当する車載、商業、軍事用の温度範囲全体にわたって熱的な安定性が規定されています。出力電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して、Vref (約 2.5V) から 36V までの範囲で任意の値に設定できます。このデバイスの出力インピーダンスは 0.3Ω (標準値) です。このデバイスは、アクティブ出力回路による非常に鋭い起動特性を備えているため、オンボード・レギュレーション、可変電源、スイッチング電源などの多くの用途でツェナー・ダイオードの優れた代替品となります。このデバイスは TL431LI-Q1 および TL432LI-Q1 とピン互換の代替品であり、最小動作電流が小さいため、システムの消費電力削減に役立ちます。ATL432LI-Q1 の機能と電気的仕様は ATL431LI-Q1 と完全に同じですが、DBZ パッケージのピン配置が異なります。
ATL431LI-Q1 は、初期公差 (25℃ 時) が 0.5% の B グレードと、1% の A グレードの 2 つのグレードで供給されます。ATL43xLI-Q1 は -40℃~+125℃ で動作が規定されており、温度に対する出力ドリフトが小さいため、温度範囲全体にわたって優れた安定性が得られます。