パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DQK) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CSD19538Q2 の特徴
- 非常に低いQgおよびQgd
- 低い熱抵抗
- アバランシェ定格
- 鉛不使用
- RoHS準拠
- ハロゲン不使用
- SON 2mm×2mmプラスチック・パッケージ
All trademarks are the property of their respective owners.
アプリケーション
- PoE(Power Over Ethernet)
- PSE(Power Sourcing Equipment)
- モータ制御
CSD19538Q2 に関する概要
この100V、49mΩ、SON 2mm×2mm NexFETパワーMOSFETは、電力変換アプリケーションにおいて損失を最小限に抑えるよう設計されています。