パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (NVA) | 7 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
DCP021212 の特徴
- 1kV 絶縁 (動作上):1 秒間テスト
- 絶縁バリアの両側に連続的な電圧を印加: 60VDC / 42.5VAC
- UL1950 認定部品
- EN55022 Class B の EMC に準拠
- 7 ピン PDIP および 12 ピン SOP パッケージ
- Input voltage: 5V、12V、15V、24V
- 出力電圧: 3.3V、±5V、7V、9V、±12V、±15V
- デバイス間の同期
- 過熱保護機能
- 短絡保護
- 高効率
DCP021212 に関する概要
DCP02 シリーズは、2W、絶縁型、非安定型の DC/DC コンバータ・モジュール・ファミリです。必要な外付け部品を最小限にとどめ、オンチップのデバイス保護機能を内蔵した DCP02 シリーズは、出力ディセーブルや、スイッチング周波数の同期などの追加機能も提供します。
これらの機能を備え、小型である DCP02 シリーズは広範なアプリケーションに適しており、信号パスの絶縁が必要なアプリケーションで簡単に使用できるソリューションです。