パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFF) | 49 |
動作温度範囲 (℃) -10 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
DLPA1000 の特徴
- 降圧-昇圧DC/DCコンバータ付き、MOSFET内蔵の、高効率のRGB LEDドライバ
- 6つの低インピーダンス(100mΩ未満) MOSFETスイッチによるチャネル選択
- チャネルごとに独立の10ビット電流制御
- DMDレギュレータ
- インダクタ1つだけで動作
- VOFS: 8.5V
- VBIAS: 16V
- VRST: -10V
- リセット生成および電源シーケンシング
- RGB LEDストローブ・デコーダによりサポート
- 共通アノードRGB
- カソード-カソード-アノードRGB
- 33MHzのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)
- マルチプレクサによるアナログ信号の測定
- バッテリ電圧
- LED電圧、LED電流
- 光センサ(ホワイト・ポイント修正用)
- 外部温度センサ
- 監視および保護回路
- ダイの過熱警告およびサーマル・シャットダウン
- 低バッテリおよび低電圧誤動作防止
- 過電流および低電圧保護
- 49ボール、0.4mmピッチのDSBGAパッケージ
DLPA1000 に関する概要
DLPA1000は、DLPC2607DLPデジタル・コントローラとともに使用するDLP2000デジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)専用のPMIC/RGB LEDドライバです。これらのチップセットを高い信頼性で使用するには、DLPA1000の使用が必須です。