パッケージ情報
パッケージ | ピン数 NFBGA (ZVB) | 176 |
動作温度範囲 (℃) -30 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 260 | JEDEC TRAY (5+1) |
DLPC3436 の特徴
-
DLP230NP または DLP230NPSE (.23 1080p) DMD 用のディスプレイ・コントローラ
- 1080p までの入力解像度に対応
- 低消費電力 DMD インターフェイス
- 最大 240Hz の入力フレーム・レート (1080p 解像度では 60Hz)
- ピクセル・データ処理:
- 画像処理アルゴリズムの IntelliBright™ スイート
- コンテンツ適応型の照明制御 (CAIC)
- 局所的輝度ブースト (LABB)
- 1D 台形補正
- 色座標調整
- 4:2:2 から 4:4:4 への色差補間
- 画像処理アルゴリズムの IntelliBright™ スイート
- 24 ビットの入力ピクセル・インターフェイスに対応:
- パラレル・インターフェイス・プロトコル
- 最高 155MHz のピクセル・クロック
- 複数の入力ピクセル・データ・フォーマットに対応
- 外付けフラッシュ対応
- 電源オフ時の自動 DMD パーキング
- 組み込みフレーム・メモリ (eDRAM)
- システム機能:
- I 2C デバイス制御
- スプラッシュ・スクリーンをプログラム可能
- LED 電流制御をプログラム可能
- LED ドライバ内蔵 PMIC (電力管理 IC) DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000、または DLPA3005 と組み合わせ
DLPC3436 に関する概要
DLP230NP または DLP230NPSE .23 1080p チップセットのコンポーネントである DLPC3436 および DLPC3426 ディスプレイ・コントローラは、 DLP230NP/NPSE デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の信頼性の高い動作をサポートします。DLPC34x6 コントローラは、システム電子機器と DMD を接続する便利な多機能インターフェイスを提供し、小型で低消費電力、フル HD ディスプレイを実現します。
DMD テクノロジーの詳細については、「テキサス・インスツルメンツの DLP ® Pico TM ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始」ページを参照してください。
DLP230NP/NPSE .23 1080p チップセットには、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール、光モジュール・メーカー、デザイン・ハウスなどが含まれます。