パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTQFP (PAP) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DP83867IR の特徴
- 超低 RGMII レイテンシのTX < 90ns、RX < 290ns
- TSN (Time Sensitive Network) 準拠
- 低消費電力 457mW
- IEC 61000-4-2 で 8000V を超える ESD 保護
- EN55011 Class B 放射規格を満たす
- RX/TX で 16 の RGMII 遅延モードをプログラム可能
- MDI 終端抵抗を内蔵
- MII/GMII/RGMII 終端インピーダンスをプログラム可能
- WoL (Wake-on-LAN) パケット検出
- 25MHz または 125MHz の同期クロック出力
- IEEE 1588 タイム・スタンプの SOF(Start of Frame) 検出
- RJ45 ミラー・モード
- IEEE 802.3 10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-T 仕様と完全互換
- ケーブル診断
- MII、GMII、および RGMII MAC インターフェイス・オプション
- I/O電圧を構成可能 (3.3V、2.5V、1.8V)
- 高速なリンク・ドロップ・モード
- JTAG のサポート
DP83867IR に関する概要
DP83867 デバイスは堅牢で低消費電力の、必要な機能がすべて揃った物理層トランシーバで、PMD サブレイヤを内蔵しており、10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-T の各イーサネット・プロトコルをサポートしています。 DP83867 は ESD 保護用に最適化されており、IEC 61000-4-2 で 8kV を超える保護を実現しています (直接接触)。
DP83867 は、10/100/1000Mbpsのイーサネット LAN を簡単に実装できるよう設計されています。外部の変圧器を通して、ツイスト・ペアのメディアへ直接接続が可能です。このデバイスは、IEEE 802.3 標準 Media Independent Interface (MII)、IEEE 802.3 Gigabit Media Independent Interface (GMII) または Reduced GMII (RGMII) により、MAC 層へ直接接続されます。 QFP パッケージ は MII/GMII/RGMII をサポートし、QFN パッケージは RGMII をサポートします。
DP83867 は、同期イーサネット・クロック出力など、高精度のクロック同期を提供します。 低レイテンシであり、IEEE 1588のフレーム開始検出も行います。
DP83867 は、フル動作時の消費電力がわずか 490mW (PAP) と 457mW (RGZ) です。 Wake on LAN を使用して、システムの消費電力を低減できます。