パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
DP83869HM の特徴
- 複数の動作モード
- 銅線と光ファイバー、両メディアをサポート
- 銅線と光ファイバー間でのメディア変換
- RGMII と SGMI 間のブリッジ
- 125℃の最大周囲温度
- 8kV を超える IEC61000-4-2 ESD 耐性
- 低消費電力
- 1000Base-X で 150mW 未満
- 1000Base-T で 500mW 未満
- RGMII での低レイテンシ
- 1000Base-T での総レイテンシは 384ns 以下
- 100Base-TX での総レイテンシは 361ns 以下
- TSN (Time Sensitive Network) 準拠
- SyncE のための回復クロック出力
- 選択可能な同期クロック出力:25MHz と 125MHz
- SFF-8431 V4.1、1000BASE-X および 100BASE-FX 互換
- SFD による IEEE1588 サポート
- ウェイク・オン LAN のサポート
- 設定可能な IO 電圧:1.8V、2.5V、3.3V
- SGMII、RGMII、MII MAC とのインターフェイス
- 1000M および 100M 速度のためのジャンボ・フレームのサポート
- ケーブル診断
- TDR
- BIST
- RGMII 終端インピーダンスをプログラム可能
- MDI 終端抵抗を内蔵
- 高速なリンク・ドロップ・モード
- IEEE 802.3 1000Base-T、100Base-TX、10Base-Te、1000Base-X、100Base-FX に最適
DP83869HM に関する概要
DP83869HM デバイスは、10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-Tのイーサネット・プロトコルをサポートする、堅牢で完全な機能を備えた、PMD サブレイヤ内蔵型のギガビット物理レイヤ (PHY) トランシーバです。DP83869 では、1000BASE-X および 100BASE-FX のファイバー・プロトコルもサポートしています。DP83869HM は最適化された ESD 保護を備えており、IEC 61000-4-2 で 8kV を超えています (直接接触)。このデバイスは RGMII (Reduced GMII) および SGMII により MAC レイヤと接続します。100M モードでは、レイテンシ低減のため MII の使用も可能です。RGMII/MII の内蔵終端インピーダンスはプログラム可能なため、システム BOM の削減に役立ちます。
DP83869HM は、アンマネージド・モードでのメディア変換をサポートします。このモードにおいて DP83869HM は、1000BASE-X から 1000BASE-T への変換と 100BASE-FX から 100BASE-TX への変換を実行します。
また、DP83869HM では、RGMII から SGMII へのブリッジ変換と SGMII から RGMII へのブリッジ変換もサポートしています。DP83869HM は TSN 規格に準拠し、また低いレイテンシを実現しています。