ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット PHY

DP83C8512

プレビュー

製品詳細

Operating temperature range (°C) to
Operating temperature range (°C) to
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • Robust and small system implementation
    • Fast link-drop < 10µs
    • Integrated MAC interface terminations
    • Voltage tolerance: ±10%
  • One device for each MAC interface: MII (M), RMII Leader (RL), RMII Follower (RF)

  • Two programmable LEDs

  • Low power consumption < 160mW
  • Programmable energy-saving modes
    • Active sleep
    • Deep power down
    • Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az
    • Wake-on-LAN (WoL)
  • Diagnostic tools: built-in self-test (BIST), loopback modes
  • Single, 3.3V power supply
  • I/O voltages: 1.8V or 3.3V
  • RMII back-to-back repeater mode
  • DP83C8512Ex operating temp range: –40°C to 105°C
  • DP83C8512Ix operating temp range: –40°C to 85°C
  • IEEE 802.3 compliant: 10BASE-Te, 100BASE-TX
  • Robust and small system implementation
    • Fast link-drop < 10µs
    • Integrated MAC interface terminations
    • Voltage tolerance: ±10%
  • One device for each MAC interface: MII (M), RMII Leader (RL), RMII Follower (RF)

  • Two programmable LEDs

  • Low power consumption < 160mW
  • Programmable energy-saving modes
    • Active sleep
    • Deep power down
    • Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az
    • Wake-on-LAN (WoL)
  • Diagnostic tools: built-in self-test (BIST), loopback modes
  • Single, 3.3V power supply
  • I/O voltages: 1.8V or 3.3V
  • RMII back-to-back repeater mode
  • DP83C8512Ex operating temp range: –40°C to 105°C
  • DP83C8512Ix operating temp range: –40°C to 85°C
  • IEEE 802.3 compliant: 10BASE-Te, 100BASE-TX

The DP83C8512x supports 10BASE-Te, 100BASE-TX Ethernet protocols in real-time industrial Ethernet systems.

The DP83C8512x supports both the standard Ethernet mode and multiple other industrial Ethernet fieldbus applications with the additional features and hardware bootstraps configuration.

The DP83C8512x supports 10BASE-Te, 100BASE-TX Ethernet protocols in real-time industrial Ethernet systems.

The DP83C8512x supports both the standard Ethernet mode and multiple other industrial Ethernet fieldbus applications with the additional features and hardware bootstraps configuration.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DP83C8512x Multisource, Pin-to-Pin, 10/100Mbps, Industrial Ethernet PHY データシート PDF | HTML 2026/11/02

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DP83CX-M-EVM — DP83Cx 評価基板

DP83CX-M、DP83CX-RL、DP83CX-RF の各評価基板 (EVM) は、DP83CX-M、DP83CX-RL、DP83CX-RF の各イーサネット物理層トランシーバの機能と性能を評価します。DP83CXEVMs は、RJ-45 接続を介したメディア依存インターフェイスで、10BASE-Te と 100BASE-TX の両方のイーサネット プロトコルをサポートしています。この評価基板は、オンボード MSP430™ マイコンを搭載しており、USB から MDIO ソフトウェアを使用して、DP83CX デバイス上のレジスタ アクセスを実現しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ