パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHA) | 36 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
DP83TC811-Q1 の特徴
- 100BASE-T1 – IEEE 802.3bw 準拠
- OPEN Alliance 認定済み
- BroadR-Reach および 100BASE-T1 の PHY と相互運用可能
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125 ℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 3A
- ピン 5 を除くすべてのピンについてデバイス CDM ESD 分類レベル C5
- ピン 5 についてデバイス CDM ESD 分類レベル C3
- ピン 12 および 13 についてデバイス IEC61000-4-2 ESD 分類レベル 4±8kV 接触放電
- MAC インターフェイス:MII、RMII、RGMII、SGMII
- VQFN、ウェッタブル フランク パッケージ
- IEEE 1588 SFD のサポート
- AVB/TSN の短い送信および受信レイテンシ
- 低い動作時消費電力: < 230mW
- 設定可能な I/O 電圧:3.3V、2.5V、1.8V
- パワー セービング機能:
- スリープ、スタンバイ、ディセーブル
- Wake-on-LAN (WoL)
- 診断ツール キット
- 信号品質表示 (SQI)
- 時間領域反射計測 (TDR)
- 静電放電センサ
- 電圧センサ
- 温度センサ
- PRBS 内蔵セルフテスト (BIST)
DP83TC811-Q1 に関する概要
DP83TC811-Q1 デバイスは、IEEE 802.3bw 準拠の車載用 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバです。シールドなしの単一ツイストペア ケーブル上でデータを送受信するために必要な、すべての物理層機能が搭載されています。このデバイスは xMII の柔軟性があり、標準の MII、RMII、RGMII、SGMII MAC インターフェイスをサポートします。
このデバイスには診断ツールキットが含まれており、広範なリアルタイム監視ツール、デバッグ ツール、テスト モードが用意されています。ツール キットには、初めて内蔵された静電放電 (ESD) 監視ツールが含まれています。このツールは xMII と MDI の両方で ESD イベントをカウントでき、プログラム可能な割り込みを使用してリアルタイム監視も行えます。さらに、DP83TC811-Q1 には、疑似ランダム バイナリ シーケンス (PRBS) フレーム生成ツールが含まれており、内部ループバックと完全に互換性があり、MAC を使用せずデータを送受信します。DP83TC811-Q1 は、6.00mm × 6.00mm、36 ピンの VQFN ウェッタブル フランク パッケージに収容されています。