パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHA) | 36 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DP83TG720R-Q1 の特徴
- IEEE802.3bp 1000BASE-T1 準拠
- Open Alliance TC12 の相互運用性と EMC に適合
- OA/IEEE 準拠 PHY との相互運用性テスト済み
- EMC 耐性、クラス IV 準拠 (UTP:シールドなしツイストペア)
- MDI ピンに LPF を内蔵
- MAC インターフェイス:RGMII
- 対応する I/O 電圧:3.3V、2.5V、1.8V
- テキサス・インスツルメンツの 100BASE-T1 PHY とピン互換
- 必要な BOM を変更することで、100BASE-T1 と 1000BASE-T1 に対応するシングル・ボード設計
- パワー・セービング機能:
- スタンバイ、スリープ
- ローカルおよびリモート・ウェークアップ
- 診断ツール・キット
- 高精度の温度モニタ
- 電圧モニタ
- ESD イベント・モニタ
- データ・スループット・カリキュレータ:内蔵 MAC パケット・ジェネレータ、カウンタ、エラー・チェッカ
- リンク品質監視
- ケーブル開放および短絡フォルト検出
- ループバック・モード
- 25MHz クロック出力源
- VQFN、ウェッタブル・フランク・パッケージ
- AEC-Q100 認定済み
- 内蔵 ESD 保護:IEC61000-4-2 ESD:±8kV 接触放電
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
DP83TG720R-Q1 に関する概要
DP83TG720R-Q1 デバイスは、IEEE 802.3bp と Open Alliance に準拠した車載用イーサネット物理層トランシーバです。シールドなし / シールド付きの単一ツイストペア・ケーブル上でデータを送受信するために必要なすべての物理層機能が搭載されています。本デバイスは、MAC とインターフェイスするために RGMII をサポートしています。
DP83TG720 は Open Alliance EMC および相互運用性仕様 (シールドなしツイスト・ケーブル) に準拠しています。DP83TG720 はテキサス・インスツルメンツの 100BASE-T1 PHY とフットプリント互換であるため、1 枚のボードで両方の速度に対応する、拡張性に優れた設計を実現できます。このデバイスでは、リアルタイム監視ツール、デバッグ・ツール、テスト・モードを豊富に備えた診断ツール・キットを提供しています。ツール・キットには、初めて内蔵された静電放電 (ESD) 監視ツールが含まれています。このツールは xMII と MDI の両方で ESD イベントをカウントでき、プログラム可能な割り込みを使用してリアルタイム監視も行えます。また、 DP83TG720R-Q1 は、カスタマイズ可能な MAC パケットの生成と受信パケットのエラー・チェックを行うため、データ・ジェネレータおよびチェッカ・ツールを内蔵しています。これにより、MAC に頼らずに、データパスをシステム・レベルでテスト / 最適化できます。