パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 WQFN (RUA) | 42 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
DS160PR412 の特徴
- 1:2 デマルチプレクサを内蔵したクワッド・チャネル PCIe 4.0 リニア・リドライバ / リピータ
- UPI、DisplayPort、SAS、SATA、XFI 互換のプロトコル非依存リニア・ドライバ
- 3.3V 単一電源レール
- 120mW/チャネルの低有効電力
- ヒートシンク不要
- 8Ghz で最大 17dB のイコライゼーションを実現し、最大 42dB の PCIe 4.0 チャネルを処理可能
- 入力 -13dB、出力 -15dB の優れた差動反射損失
- 小さい付加ランダム・ジッタ (PRBS データ):70fs
- 短いレイテンシ:80ps
- 自動レシーバ検出機能と、PCIe リンク・トレーニングのシームレスなサポート
- ピン制御または SMBus/I2C によるデバイス構成
- ピンによるマルチプレクサ / デマルチプレクサの選択
- 業界標準温度範囲:-40℃~85℃
- 3.5mm × 9mm 42 ピン、0.5mm ピッチの WQFN パッケージ、
DS160PR412 に関する概要
DS160PR412 は、 4 チャネルのリニア・リドライバで、 デマルチプレクサ (demux) が内蔵されています。低消費電力高性能リニア・リドライバは、PCIe 4.0 やその他のインターフェイスをサポートするよう設計されています。
DS160PR412 レシーバは、連続時間リニア・イコライザ (CTLE) を搭載し、高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線、ケーブル) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ・パターンを開くことができます。リニア・リドライバとパッシブ・チャネル全体は、最良の送信 / 受信イコライゼーション設定を実現するためにリンク・トレーニングされており、最良の電気的リンクと可能な限り最小のレイテンシを実現します。チャネル間クロストークが小さく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。このデバイスは、内部リニア電圧レギュレータを備えており、高速データ・パス用にクリーンな電源を供給し、基板上の電源ノイズへの高い耐性を実現します。
DS160PR412 は、量産時に高速テストを実施しており、信頼性の高い大量生産に対応しています。また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。