パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
DS26C32AT の特徴
- 低消費電力、CMOSプロセス
- 5V 単一電源
- TIA/EIA-422B に適合
- ± 200mVの入力感度
伝搬遅延時間:. . . 19ns(標準値) - 入力フェイルセーフ回路(入力解放時、終端抵抗なし、出力“H”
- VCC = 0V 時、入力ラインに対して負荷とならない
- TRI-STATE 出力
- 静電破壊電圧 ESD ≥ 350V(EIAJ)
DS26C32AT に関する概要
DS26C32AT は、CMOS プロセスで作られた、平衡伝送ラインでのデジタル・データ伝送用に設計された、4 回路入り差動入力ライン・レ シーバです。DS26C32AT はEIA-422 規格に適合しており、同規格、同プロセスであるDS26C31T と組み合わせることにより、1 対n の省電 力のシリアル、又はパラレルのデジタルインタフェース伝送が可能です。
入力は同相電圧±7V の範囲内において、入力レベル200mV以上の信号に対して、出力をTTL又はCMOSレベルに変換します。また、差 動入力であるため、同相ノイズの除去はもとより、60mV(標準値)のヒステリシスを有しているためインパルス的なノイズ、または緩い エッジ波形に対しても安定に波形を出力します。非能動時は出力をTRI-STATEにしておくことが可能なため、バスに対して負荷となりま せん。この設定はENABLE 端子、ENABLE 端子で行い、4 回路同時に制御ができます。
DS26C32AT はDS26LS32A,AM26LS32 とピン・コンパチブルです。