ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

DS3695A

生産中止品
DS3695A は生産中止品です。
この製品は生産中止品です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
THVD1550 アクティブ ±18kV IEC ESD 保護機能搭載の 5V RS-485 トランシーバ Replacement

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 500 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 500 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード

購入と品質