48-pin (PFB) package image

DS90C124QVSX/NOPB アクティブ

車載対応、5MHz ~ 35MHz、DC 平衡型、24 ビット、FPD-Link II デシリアライザ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DS90C124QVS/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | JEDEC TRAY (10+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TQFP (PFB) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

DS90C124-Q1 の特徴

  • 5MHz~35MHzクロック組み込みおよびDC平衡化の24:1および1:24データ転送
  • LVDS出力上の外付け抵抗によるユーザー定義のプリエンファシス駆動能力、最大10mのシールド・ツイストペア・ケーブルを駆動可能
  • トランスミッタとレシーバの両方で、並列データのクロック・エッジをユーザーが選択可能
  • 内部DC平衡化のエンコードおよびデコード(外部コーディングなしでACカップリング・インターフェイスをサポート)
  • トランスミッタとレシーバの両方を個別にパワー・ダウン制御
  • レシーバにクロックCDR (クロックおよびデータ回復)を内蔵し、外部基準クロック・ソース不要
  • すべてのコードRDL (ランダム・データ・ロック)でライブ・プラグ可能アプリケーションをサポート
  • LOCK出力フラグにより、レシーバ側でデータ整合性を保証
  • レシーバ側のRCLKとRDATAとの間でTSETUPおよびTHOLDを平衡化
  • PTO (段階的電源オン) LVCMOS出力によりEMIを低減しSSO効果を最小化
  • すべてのLVCMOS入力および制御ピンは内部プルダウン付き
  • トランスミッタとレシーバのPLL用にオンチップのフィルタを搭載
  • 温度範囲: -40℃~+105℃
  • 8kVを超えるHBM ESD耐圧
  • AEC-Q100準拠
  • 電源電圧範囲: 3.3V±10%
  • 48ピンTQFPパッケージ

DS90C124-Q1 に関する概要

DS90C241およびDS90C124チップセットは、24ビットのパラレル・バスを、完全に透過的な、クロック情報が埋め込まれたデータおよび制御LVDSシリアル・ストリームに変換します。この単一のシリアル・ストリームにより、パラレル・データとクロック・パスの間でスキューの問題が排除されるため、PCB上の配線およびケーブルで24ビットのデータ・バスを簡単に転送できます。これによって、データ・パスを狭くでき、PCBレイヤ、ケーブル幅、コネクタのサイズとピン数のすべてを削減できるため、システム・コストを低減できます。

DS90C241およびDS90C124には、高速I/OのLVSD信号通知が組み込まれています。LVDSによって、低消費電力かつ低ノイズの環境により、シリアル転送パス上で確実にデータを転送できます。動作周波数範囲について、シリアライザの出力エッジ・レートを最適化することにより、さらにEMIが低減されます。

さらに、このデバイスにはプリエンファシス機能があり、損失の多いケーブル上で長距離の伝送を行えるよう信号をブーストできます。内部DC平衡化されたエンコードとデコードは、ACカップリングされた相互接続をサポートします。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DS90C124QVS/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | JEDEC TRAY (10+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら