パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TQFP (PFB) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | JEDEC TRAY (10+1) |
DS90C241-Q1 の特徴
- 5MHz~35MHzクロック組み込みおよびDC平衡化の24:1および1:24データ転送
- LVDS出力上の外付け抵抗によるユーザー定義のプリエンファシス駆動能力、最大10mのシールド・ツイストペア・ケーブルを駆動可能
- トランスミッタとレシーバの両方で、並列データのクロック・エッジをユーザーが選択可能
- 内部DC平衡化のエンコードおよびデコード(外部コーディングなしでACカップリング・インターフェイスをサポート)
- トランスミッタとレシーバの両方を個別にパワー・ダウン制御
- レシーバにクロックCDR (クロックおよびデータ回復)を内蔵し、外部基準クロック・ソース不要
- すべてのコードRDL (ランダム・データ・ロック)でライブ・プラグ可能アプリケーションをサポート
- LOCK出力フラグにより、レシーバ側でデータ整合性を保証
- レシーバ側のRCLKとRDATAとの間でTSETUPおよびTHOLDを平衡化
- PTO (段階的電源オン) LVCMOS出力によりEMIを低減しSSO効果を最小化
- すべてのLVCMOS入力および制御ピンは内部プルダウン付き
- トランスミッタとレシーバのPLL用にオンチップのフィルタを搭載
- 温度範囲: -40℃~+105℃
- 8kVを超えるHBM ESD耐圧
- AEC-Q100準拠
- 電源電圧範囲: 3.3V±10%
- 48ピンTQFPパッケージ
DS90C241-Q1 に関する概要
DS90C241およびDS90C124チップセットは、24ビットのパラレル・バスを、完全に透過的な、クロック情報が埋め込まれたデータおよび制御LVDSシリアル・ストリームに変換します。この単一のシリアル・ストリームにより、パラレル・データとクロック・パスの間でスキューの問題が排除されるため、PCB上の配線およびケーブルで24ビットのデータ・バスを簡単に転送できます。これによって、データ・パスを狭くでき、PCBレイヤ、ケーブル幅、コネクタのサイズとピン数のすべてを削減できるため、システム・コストを低減できます。
DS90C241およびDS90C124には、高速I/OのLVSD信号通知が組み込まれています。LVDSによって、低消費電力かつ低ノイズの環境により、シリアル転送パス上で確実にデータを転送できます。動作周波数範囲について、シリアライザの出力エッジ・レートを最適化することにより、さらにEMIが低減されます。
さらに、このデバイスにはプリエンファシス機能があり、損失の多いケーブル上で長距離の伝送を行えるよう信号をブーストできます。内部DC平衡化されたエンコードとデコードは、ACカップリングされた相互接続をサポートします。