ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UB929-Q1

アクティブ

製品詳細

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility HDMI Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 24 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility HDMI Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 24 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RGC) 64 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 2: -40°C~+105°C、TA
  • TMDS クロックとして最高 96MHz に対応し、WXGA および 720p60 または 1080i60 解像度で 24 ビットの色深度をサポート
  • FPD-Link III 出力
  • 高解像度マルチメディア (HDMI) v1.4b 入力
    • HDMI モード DisplayPort (DP++) 入力
    • 最大 8 チャネルの HDMI オーディオ抽出
    • 温度および経時変化を自動的に補償し、最大 15m のケーブルに対応
    • 拡散スペクトラム入力クロックを監視して EMI を低減
    • 1Mbps の Fast-Mode Plus 対応の I2C (マスタ / スレーブ)
    • DS90UB926Q-Q1 および DS90UB928Q-Q1 FPD-Link III デシリアライザとの互換性
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 2: -40°C~+105°C、TA
  • TMDS クロックとして最高 96MHz に対応し、WXGA および 720p60 または 1080i60 解像度で 24 ビットの色深度をサポート
  • FPD-Link III 出力
  • 高解像度マルチメディア (HDMI) v1.4b 入力
    • HDMI モード DisplayPort (DP++) 入力
    • 最大 8 チャネルの HDMI オーディオ抽出
    • 温度および経時変化を自動的に補償し、最大 15m のケーブルに対応
    • 拡散スペクトラム入力クロックを監視して EMI を低減
    • 1Mbps の Fast-Mode Plus 対応の I2C (マスタ / スレーブ)
    • DS90UB926Q-Q1 および DS90UB928Q-Q1 FPD-Link III デシリアライザとの互換性

DS90UB929-Q1 は、FPD-Link III DS90UB926Q-Q1/DS90UB928Q-Q1 デシリアライザと組み合わせることで、コスト効率の優れた 50Ω シングルエンド同軸、または 100Ω 差動シールド付きツイストペア (STP) ケーブルで 1 レーンの高速シリアル・ストリームを供給する、HDMI から FPD-Link III へのブリッジ・デバイスです。HDMI v1.4b 入力を直列化し、24 ビットの色深度で WXGA および 720P のビデオ解像度をサポートします。また、DS90UB929-Q1 は DS90UB940-Q1/DS90UB948-Q1 デシリアライザとも互換性があります。

FPD-Link III インターフェイスは、ビデオとオーディオのデータ転送に加えて、I2C 通信などの全二重制御機能を同じ差動リンク上でサポートします。ビデオ・データと制御を 1 つの差動ペアに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。

DS90UB929-Q1 は、HDMI または外部の I2S インターフェイスから受信されたマルチチャネル・オーディオをサポートします。このデバイスには、オプションの補助オーディオ・インターフェイスも搭載されています。

DS90UB929-Q1 は、FPD-Link III DS90UB926Q-Q1/DS90UB928Q-Q1 デシリアライザと組み合わせることで、コスト効率の優れた 50Ω シングルエンド同軸、または 100Ω 差動シールド付きツイストペア (STP) ケーブルで 1 レーンの高速シリアル・ストリームを供給する、HDMI から FPD-Link III へのブリッジ・デバイスです。HDMI v1.4b 入力を直列化し、24 ビットの色深度で WXGA および 720P のビデオ解像度をサポートします。また、DS90UB929-Q1 は DS90UB940-Q1/DS90UB948-Q1 デシリアライザとも互換性があります。

FPD-Link III インターフェイスは、ビデオとオーディオのデータ転送に加えて、I2C 通信などの全二重制御機能を同じ差動リンク上でサポートします。ビデオ・データと制御を 1 つの差動ペアに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。

DS90UB929-Q1 は、HDMI または外部の I2S インターフェイスから受信されたマルチチャネル・オーディオをサポートします。このデバイスには、オプションの補助オーディオ・インターフェイスも搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90UB929-Q1 720p HDMI から FPD-Link III へのブリッジ・シリアライザ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020/05/29

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB929-Q1EVM — DS90UB929-Q1 評価基板

DS90UB929-Q1 評価基板は、HDMI を FPD-Link III に変換します。このキットは DS90UB929-Q1 の機能と動作を提示します。DS90UB929-Q1 は HDMI から FPD-Link III へのシリアライザで、DS90Ux926 / DS90Ux928 デシリアライザとの組み合わせにより HDMI シリアル ストリームからデータを取得し、FPD-Link III インターフェイスに変換します。DS90UB929-Q1 は、24 ビットの色深度で WXGA および 720p60 までのビデオ解像度をサポートします。

FPD-Link III (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ALP — Analog LaunchPad Framework Utility

To get started with Analog LaunchPad (ALP) software: Download and install the ALP Framework Utility. Add new device profiles and example scripts with the ALP-PROFILE-UPDATE tool.
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software

ALP Profile Update contains latest fixes and updates to ALP profiles. If you are installing for the first time please install ALP Profile Update after installing ALP Framework.
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

DS90UB929-Q1 IBIS Model

SNLM188.ZIP (51 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian