パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DS90UB934-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 次の結果で車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル:±2kV
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4
- 最大 100MHz (12 ビット・モード) で動作、1MP/60fps および 2Mp/30fps カメラとサテライト・レーダーをサポート
- DS90UB913A/933 シリアライザと互換の、構成可能な 12 ビット・パラレル CMOS
- アダプティブ・イコライゼーションにより、ケーブルの経年劣化の影響を補償
- レイテンシが非常に短い、データ保護付きの双方向制御データ・チャネル
- ケーブル・リンク検出診断
- PoC (Power-over-Coax) 動作をサポート
- ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
- 少ない放射および伝導エミッション
- BIST (内蔵セルフ・テスト)
DS90UB934-Q1 に関する概要
DS90UB934-Q1 FPD-Link III デシリアライザは、DS90UB913A/933-Q1 シリアライザと組み合わせることで、超高速のフォワード・チャネルと組み込みの双方向制御チャネルにより、ビデオ転送の要求に対応します。DS90UB934-Q1 は FPD-Link III ストリームをパラレル CMOS 出力インターフェイスに変換します。このインターフェイスは、100MHz で 12 ビットまで、1MP/60fps および 2Mp/30fps を含む解像度の車載用イメージ・センサをサポートするよう設計されています。
DS90UB933/934 チップセットは完全に AEC-Q100 認定済みで、50Ω のシングルエンド同軸ケーブル、または 100Ω のシールド・ツイストペア (STP) ケーブル・アセンブリのいずれかでデータを受信するよう設計されています。DS90UB934-Q1 は高度なアダプティブ・イコライザを使用し、追加のプログラミングを必要とせず、さまざまな長さと種類のケーブルをサポートします。
DS90UB934-Q1 は以前の世代の ADAS FPD-Link III デシリアライザ・デバイス (DS90UB914A-Q1 など) よりも改良されており、より高い帯域幅をサポートし、機能が拡張されています。