ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UB936-Q1

アクティブ

製品詳細

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
  • チャネルごとに 2.528Gbps の CSI-2 ビデオ帯域幅
  • MIPI DPHY バージョン 1.2 / CSI-2 バージョン 1 .3 準拠
    • CSI-2 出力ポート
    • 1、2、4 データ・レーンをサポート
    • CSI-2 のデータ・レートは、データ・レーンごとに 400Mbps / 800Mbps / 1.5Gbps / 1.6Gbps にスケーリング可能
    • データ型をプログラミング可能
    • 4 つの仮想チャネル
    • ECC および CRC 生成
  • 2×2 出力複製モード
  • 非常に短いデータおよび制御パスのレイテンシ
  • シングル・エンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
  • 適応型受信イコライゼーション
  • I2C で最大 1Mbps のファスト・モード・プラスに対応
  • 柔軟な GPIO によるカメラの診断
  • DS90UB935-Q1、DS90UB953-Q1、 DS90UB933-Q1、DS90UB913A-Q1 シリアライザと互換
  • ライン・フォルト検出および高度な診断
  • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
  • チャネルごとに 2.528Gbps の CSI-2 ビデオ帯域幅
  • MIPI DPHY バージョン 1.2 / CSI-2 バージョン 1 .3 準拠
    • CSI-2 出力ポート
    • 1、2、4 データ・レーンをサポート
    • CSI-2 のデータ・レートは、データ・レーンごとに 400Mbps / 800Mbps / 1.5Gbps / 1.6Gbps にスケーリング可能
    • データ型をプログラミング可能
    • 4 つの仮想チャネル
    • ECC および CRC 生成
  • 2×2 出力複製モード
  • 非常に短いデータおよび制御パスのレイテンシ
  • シングル・エンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
  • 適応型受信イコライゼーション
  • I2C で最大 1Mbps のファスト・モード・プラスに対応
  • 柔軟な GPIO によるカメラの診断
  • DS90UB935-Q1、DS90UB953-Q1、 DS90UB933-Q1、DS90UB913A-Q1 シリアライザと互換
  • ライン・フォルト検出および高度な診断
  • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠

DS90UB936-Q1 は、多用途なデシリアライザで、FPD-Link III インターフェイスを介してソースから、シリアル化されたセンサ・データを受信できます。ペアで使用することにより、 DS90UB935-Q1 シリアライザを使用すると、DS90UB936-Q1 は最大 2.528Gbps の CSI-2 スループットでイメージャからデータを受信できます。 DS90UB936-Q1 は、DS90UB933-Q1 や DS90UB913A-Q1 など、互換性のある他のシリアライザと組み合わせて使用することもできます。2 レーン動作用に CSI-2 インターフェイスを構成すれば、二重の MIPI CSI-2 クロック・レーンを利用して出力を複製できます。複製モードでは、ビデオ・ストリームの 2 つのコピーが作成され、データの記録や並列処理に使用できます。

DS90UB935/936-Q1 チップセットは AEC-Q100 認定済みで、50Ω のシングルエンド同軸または 100Ω の差動 STP ケーブルでデータを受信するように設計されています。 AEC-Q100 認定には、デバイス温度グレード 2 (動作時周囲温度範囲 -40℃~+105℃)、デバイス HBM ESD 分類レベル ±4.5kV、デバイス CDM ESD 分類レベル C5 が含まれています。このデシリアライザ・ハブは Power-over-Coax アプリケーションに最適で、受信イコライザは追加プログラミング不要で、ケーブルの損失特性に応じて自動的に補償を行い、ケーブルの経時劣化にも対応します。

各 FPD-Link III インターフェイスには、独立した低レイテンシの双方向制御チャネル (BCC) が含まれ、I2C、GPIO、その他の制御情報を連続的に伝送します。センサの同期および診断機能に必要な GPIO 信号も、この BCC を使用します。

DS90UB936-Q1 は、多用途なデシリアライザで、FPD-Link III インターフェイスを介してソースから、シリアル化されたセンサ・データを受信できます。ペアで使用することにより、 DS90UB935-Q1 シリアライザを使用すると、DS90UB936-Q1 は最大 2.528Gbps の CSI-2 スループットでイメージャからデータを受信できます。 DS90UB936-Q1 は、DS90UB933-Q1 や DS90UB913A-Q1 など、互換性のある他のシリアライザと組み合わせて使用することもできます。2 レーン動作用に CSI-2 インターフェイスを構成すれば、二重の MIPI CSI-2 クロック・レーンを利用して出力を複製できます。複製モードでは、ビデオ・ストリームの 2 つのコピーが作成され、データの記録や並列処理に使用できます。

DS90UB935/936-Q1 チップセットは AEC-Q100 認定済みで、50Ω のシングルエンド同軸または 100Ω の差動 STP ケーブルでデータを受信するように設計されています。 AEC-Q100 認定には、デバイス温度グレード 2 (動作時周囲温度範囲 -40℃~+105℃)、デバイス HBM ESD 分類レベル ±4.5kV、デバイス CDM ESD 分類レベル C5 が含まれています。このデシリアライザ・ハブは Power-over-Coax アプリケーションに最適で、受信イコライザは追加プログラミング不要で、ケーブルの損失特性に応じて自動的に補償を行い、ケーブルの経時劣化にも対応します。

各 FPD-Link III インターフェイスには、独立した低レイテンシの双方向制御チャネル (BCC) が含まれ、I2C、GPIO、その他の制御情報を連続的に伝送します。センサの同期および診断機能に必要な GPIO 信号も、この BCC を使用します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90UB936-Q1 デュアル 3Gbps FPD-Link III デシリアライザ・ハブ、 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023/02/14
アプリケーション・ノート TI FPD-LINK and TI SoC in Automotive Multi-Camera and Multi-Display Applications PDF | HTML 2026/09/08
技術記事 DS90UB936-Q1 No Display Troubleshooting Guidelines PDF | HTML 2025/09/25
ユーザー・ガイド FPD-Link Margin Analysis Program (MAP) user's guide 2019/01/14
技術記事 Next-generation FPD-Link III devices add speed and flexibility to Advanced Driver PDF | HTML 2017/10/18

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ALP — Analog LaunchPad Framework Utility

To get started with Analog LaunchPad (ALP) software: Download and install the ALP Framework Utility. Add new device profiles and example scripts with the ALP-PROFILE-UPDATE tool.
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software

ALP Profile Update contains latest fixes and updates to ALP profiles. If you are installing for the first time please install ALP Profile Update after installing ALP Framework.
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

DS90UB936 IBIS Model

SNLM214.ZIP (217 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian