パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (NKD) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
DS90UB948-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
- 最高で 2K (2048x1080) の解像度と 24 ビットの色深度に対応する、最大 192MHz のピクセル・クロック周波数をサポート
- 歪み補正機能を搭載した 1 レーンまたは 2 レーンの FPD-Link III インターフェイス
- シングルまたはデュアルの OpenLDI (LVDS) トランスミッタ
- シングル・チャネル:最高 96MHz のピクセル・クロック
- デュアル・チャネル:最高 192MHz のピクセル・クロック
- 18 ビット RGB または 24 ビット RGB に構成可能
-
機能安全対応
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 4 つの高速 GPIO (それぞれ最高 2Mbps)
- 適応型受信イコライゼーション
- 1.48GHz で最高 -15.5dB、1.68GHz で最高 -9dB のチャネル挿入損失を補償
- 温度およびケーブル劣化を自動的に補償
- 最高 3.3Mbps の SPI 制御インターフェイス
- 1Mbps の Fast-Mode Plus 対応の I2C (コントローラ / ターゲット)
- イメージ拡張 (ホワイト・バランスおよびディザリング)
- 7.1 のマルチ I2S (4 データ) チャネルをサポート
DS90UB948-Q1 に関する概要
DS90UB948-Q1 は FPD-Link III デシリアライザであり、DS90UB949A/949/947-Q1 シリアライザと組み合わせることで、1 レーンまたは 2 レーンの FPD-Link III ストリームを FPD-Link (OpenLDI) インターフェイスに変換します。このデシリアライザは、コスト効率の優れた 50Ωのシングルエンド同軸、または 100Ωの差動シールド付きツイストペア (STP) ケーブル上で動作できます。1 つまたは 2 つの FPD-Link III シリアル・ストリームからデータを回復し、デュアル・ピクセル FPD-Link (LVDS データ・レーン 8 つ + クロック) に変換して、24 ビットのカラー深度で 2K (2048×1080) までのビデオ解像度に対応できます。これによって、GPU などの HDMI 対応ソースを、既存の LVDS ディスプレイやアプリケーション・プロセッサに接続するためのブリッジとして使用できます。
FPD-Link III インターフェイスは、ビデオとオーディオのデータ転送に加えて、I2C および SPI 通信などの全二重制御機能を同じ差動リンク上でサポートします。ビデオ・データと制御を 2 つの差動ペアに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。下位互換モードでは、このデバイスは 1 つの差動リンクを使用し、24 ビット色深度で WXGA および 720p までの解像度に対応できます。
このデバイスは FPD-Link III チャネルを自動的に検出し、特別なトレーニング・パターンを必要とせずに、クロック同期および歪み補正機能を提供します。これによって、PCB 配線、ケーブルのペア間の長さ相違、コネクタの不均衡など、相互接続配線の不一致に起因する位相歪みに対する許容性が保証されます。