パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGC) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
DS90UB964-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル:±4kV
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 最大 4 台のセンサから FPD-Link III インターフェイス経由で受信したデータを集約
- 1 メガピクセルのセンサを、HD 720p/800p/960p の HD 解像度と 30Hz または 60Hz のフレーム レートでサポート
- 複数のカメラの同期
- MIPI D-PHY バージョン 1.2 / CSI-2 バージョン 1.3 準拠
- 2 個の MIPI CSI-2 出力ポート
- CSI-2 ポートごとに 1、2、3、4 データ レーンをサポート
- CSI-2 のデータ速度は、データ レーンごとに 400Mbps / 800Mbps / 1.5Gbps / 1.6Gbps にスケーリング可能
- データ型をプログラミング可能
- 4 つの仮想チャネル
- ECC および CRC 生成
- PoC (Power-over-Coax) を含むシングルエンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
- 適応型受信イコライゼーション
- I2C で最大 1Mbps のファスト モード プラスに対応
- 柔軟な GPIO によるセンサ同期および診断
- DS90UB933-Q1/DS90UB913A-Q1 シリアライザと互換
- 内部データ パスでの CRC 保護
- ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
DS90UB964-Q1 に関する概要
DS90UB964-Q1 は、FPD-Link III インターフェイス経由で 4 つの独立したビデオ データ ストリームから受信した、シリアル化されたセンサ データを接続する機能を持つ、多用途なセンサ ハブです。DS90UB913A-Q1/933-Q1 シリアライザと組み合わせた場合、DS90UB964-Q1 はフレーム レート 30Hz または 60Hz で 720p/800p/960p の解像度をサポートする 1 メガピクセルの画像センサからデータを受信します。受信したデータは、MIPI CSI-2 準拠の出力に集約されて、ダウンストリーム プロセッサに接続できます。2番目の MIPI CSI-2 出力ポートは、帯域幅の拡大に使用したり、データ ロギングや並列処理用の第 2 の複製出力として使用できます。
DS90UB964-Q1 には、4 つの FPD-Link III デシリアライザが搭載されており、それぞれがコスト効率の高い 50Ω のシングルエンド同軸ケーブル、または 100Ω の差動 STP ケーブルを使用して接続できます。受信イコライザは、経年劣化などのケーブル損失特性を補償するよう、自動適応します。
各 FPD-Link III インターフェイスには、独立した低レイテンシの双方向制御チャネルも含まれており、I2C、GPIO、その他の制御情報を連続的に伝達します。カメラの同期や診断機能などに必要な汎用 I/O 信号も、この双方向制御チャネルを使用します。
DS90UB964-Q1 は車載用途向けに AEC-Q100 認定済みで、コスト効率に優れた省スペースの 64 ピン VQFN パッケージで供給されます。