パッケージ情報
パッケージ | ピン数 X1SON (DPY) | 2 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 10,000 | LARGE T&R |
ESD401 の特徴
- 堅牢なIEC 61000-4-2 レベル 4 ESD保護
- 接触放電 ±24kV
- 空気ギャップ放電 ±30kV
- IEC 61000-4-5 サージ保護
- 4.5A (8/20µs)
- 低いVclamp: IPP = 1.8Aで12V (8/20µs)
- IEC 61000-4-4 EFT保護
- 80A (5/50ns)
- 双方向ESDダイオードにより最大±5.5Vまでインターフェイスを保護
- IO容量 0.77pF (標準値)
- 高いDCブレークダウン電圧: 8.3V (標準値)
- 非常に低い漏洩電流: 30pA (標準値)
- 低い動的抵抗: 0.7Ω (標準値)
- 工業用温度範囲: -40℃~+125℃
- 業界標準の0402パッケージ
ESD401 に関する概要
ESD401は双方向TVS ESD保護ダイオードで、低いRDYNと低いクランピング電圧が特長です。ESD401は、IEC 61000-4-2国際規格で規定されている最大レベル(レベル4)を超えるESD耐性を備えています。動的抵抗が低い(0.7Ω)ため、過渡事象に対するシステム・レベルの保護が保証されます。このデバイスのIO容量は0.77pFで、USB 2.0などのインターフェイスを保護するために理想的です。このデバイスは、最大±5.5Vまで非常に低いリークで動作し、最大8.3VのDCフォルトに耐えられます。
ESD401は、業界標準の0402 (DPY)パッケージで供給されます。