カテゴリ別の参照
パラメータ仕様別の選択
インターフェイス
関連カテゴリ
新製品
5.5V, bidirectional ultra-low capacitance ESD protection diode for high-speed interface
概算価格 (USD) 1ku | 0.052
多様な設計に対応する ESD 保護機能
使い慣れたパッケージに封止済みの各種オプション
TI の各種 ESD ダイオードは、既存の設計にそのまま実装できます。DFN1006 や DFN0603 のような一般的なリードレス パッケージと、SOD-323 や SOT23-3 のようなリード付きパッケージで構成された、今も拡充を続ける製品ラインアップで多様なオプションをご確認ください。
1 個の最適なダイオードで各インターフェイスを保護可能
HDMI と USB や、自動車業界などで実績のある CAN、LIN、RS-485 から、最新の新しい ISO15118 (自動車と電力グリッドの間の通信規格:V2G) に至るまで、TI の製品ラインアップは急速に拡大しており、使用事例の増加に対応しています。
速度を重視
TI のダイオード プロセスは保護能力とデータ速度 (静電容量が小さいほうが速い速度に対応しやすい) の両立を意識して製作しているため、多様な電圧で業界をリードする静電容量を見つけることができます。
ESD 保護ダイオードの新規リリース製品
CAN と LIN に最適な保護
自動車の最終的な組み立てでは、工場全体に引き回したケーブルが過剰な電荷を蓄積することが多く、ESD が発生する可能性が高くなります。ケーブルの敷設や加工を行うメンテナンス作業時にも、ESD が発生する可能性があります。24V に対応する TI のソリューションから適切な選択肢を選定すると、最大 30kV の衝撃からシステムを保護できます。
CAN / LIN に関する主な製品
設計者が仕様全般を選定できるダイオード
多くのシステムには多数の 24V ラインが存在しています。TI の多様なダイオードは、いくつもの定格とパッケージを取り揃えており、さまざまなシステム全般を保護できます。
優れた保護機能、小型パッケージ
TI の最小クラスのエレクトロニクス製品の中には、ESD による損傷に関して最大クラスのリスクに直面しているものがあります。私たちが毎日タップと充電を行うスマートウォッチやスマートフォン、またノート PC のキーボードにある個別のキーに関し、スペースが不足しているという理由で ESD 保護機能を妥協するわけにはいきません (どれほど小型軽量で、どれほど高性能であっても、静電気放電で簡単に壊れる機器では困ります)。そのため、TI は、DFN0603 パッケージ (およそ 0.6mm x 0.3mm) に封止した 30kV の低静電容量ダイオードをリリースしました。