INA232BIDDFR

アクティブ

アラート搭載、48V、16 ビット、高精度、I²C 出力、デジタル電力モニタ | DDF | 8 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: INA232BIDDFR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDF) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

INA232 の特徴

  • ハイサイドまたはローサイド電流センシング
  • 1.7V~5.5V 電源で動作
  • 電流、電圧、電力を報告
  • プログラム可能なフルスケール・レンジ:20mV / 80mV
  • 入力同相範囲:-0.3V~48V
  • 電流モニタ精度:
    • 16 ビット ADC 分解能
    • ゲイン誤差 0.3% (最大値)
    • オフセット 50µV (最大値)
  • 低い入力バイアス電流:10nA (最大値)
  • 平均化オプションを設定可能
  • ゼネラル・コール・アドレスによりデバイス間での変換同期が可能
  • アラート限界値による過電流および低電流イベント
  • 1.2V 互換の I2C、SMBus インターフェイス
  • ピンで選択可能な 4 つのアドレスを持つ 2 つのデバイス・アドレス・オプション
  • SOT23-8 パッケージ
  • 動作温度:-40℃および +125℃

INA232 に関する概要

INA232 デバイスは、 16 ビット・デジタル電流モニタで、I2C/SMBus 互換のインターフェイスを内蔵しており、1.2V、1.8V、3.3V、5.0V などの広範なデジタル・バス電圧と互換性があります。このデバイスは、外付けの検出抵抗の両端の電圧を監視し、電流、バス電圧、電力の値を報告します。

INA232 は、ADC 変換時間と平均化をプログラム可能です。さらに、このデバイスにはプログラム可能な較正値および内蔵乗算器があり、アンペア単位の電流およびワット単位の電力の数値を直接読み出すことができます。 このデバイスは、IN- ピンに印加されるバス電圧を監視し、過電流、低電流、過電圧、低電圧状態に対してアラートを発生できます。 電流測定モードでは入力インピーダンスが高いので、値の小さいシステム電流の測定に必要となる大きな電流検出抵抗を使用できます。

INA232 は、電源電圧にかかわらず、 -0.3V~48V の同相バス電圧での電流を検出できます。このデバイスは、単一の 1.7V~5.5V 電源で動作し、通常動作で標準 300µA の電流を消費します。このデバイスは、低消費電力のスタンバイ・モードに移行でき、このときの動作電流はわずか 2.2µA (標準値) です。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら