INA510-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 定格温度範囲:–40℃ ~ 125℃
- 差動からシングルエンドへのコンバータ
- 高速 ADC ドライバ、18MHz (標準値)
- 4 つのゲイン (G = 0.5、0.75、1、1.5)
- 優れた精度性能
- 同相信号除去比:G = 1 の場合は 92dB (標準値)
- ゲイン誤差:±0.02% (標準値)
- オフセット電圧:±0.5mV (標準値)
- 優れた温度ドリフト
- ゲイン ドリフト:±0.5ppm/°C (標準値)
- オフセット ドリフト:±1.2µV/°C (標準値)
- デュアル チャネルを採用し、省スペースを実現
- 25% 未満のオーバーシュートで 70pF を駆動 (標準値)
- 電源電圧範囲:1.7V (±0.85V) ~ 5.5V (±2.75V)
- 機能安全規格に対応
INA510-Q1 は、レベル変換と差動からシングルエンドへの変換を同時に行う用途向けに、4 種類のゲイン設定が可能な広帯域差動アンプです。このデバイスは、セトリング タイムの要件を満たしながら、ASIC からの差動出力信号をレベル変換し、差動出力信号をシングルエンド ADC のフルスケール入力範囲に一致させることができます。
このデバイスは、すべてのゲイン オプションにわたって 18MHz 閉ループ帯域幅を備えており、ADC のサンプリング時間内でセトリング性能を高速化できます。INAx510-Q1 は、G = 1 構成で出力に対して 92dB (標準値) の同相信号除去比と ±0.05% の最大ゲイン誤差を達成しています。
INAx510-Q1 は、高精度かつ低ドリフトの外付け抵抗を不要にすることで、BOM コストと基板面積を削減しつつ、優れた性能を実現します。このデバイスは、高精度でマッチングされた内蔵抵抗によって実現される優れた温度ドリフト性能を備えており、最大ゲイン ドリフトは 2.5ppm/°C、最大換算オフセット ドリフトは 5µV/°C です。
広帯域で高精度の性能を備えた INAx510-Q1 は、汎用アンプや抵抗で構成されたディスクリート差動アンプを置き換えるのに最適な選択肢です。このデバイスはシングル チャネルおよびデュアル チャネルのバージョンが用意されており、それぞれ 5 ピンの SOT-23 および 16 ピンの SOT-23 パッケージで提供されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | INAx510-Q1 レベル変換および差動 - シングルエンド変換用、車載向け高速セ トリング・広帯域差動アンプ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/29 | |
| 機能安全情報 | INA510-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026/07/30 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。
DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |