INA600FIDBVR

アクティブ

40V、広範な同相電圧範囲 (-40V ~ 85V)、固定減衰比、差動アンプ | DBV | 6 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

INA600 の特徴

  • 超高入力インピーダンス:>1MΩ
  • 電源電圧範囲:2.7V (±1.35V)~40V (±20V)
  • 入力電圧範囲:(V–) – 40V ~ (V–) + 85V
  • ノイズの多いシステムにおける高精度電圧監視:
    • CMRR:100dB (標準値、G = 1/5)
    • ゲイン誤差:±0.01% (標準値)
    • ゲイン ドリフト: ±1ppm/°C (標準値)
  • 利用可能なゲイン:
    • INA600A:1/5
    • INA600B:1/10
    • INA600C:1/12
    • INA600D:1/18
    • INA600E:1/24
    • INA600F:1/36
  • –3dB 帯域幅:≥200kHz
  • 20% 未満のオーバーシュートで 400pF を駆動 (標準値)
  • 低い静止電流:65µA (標準値)
  • 仕様温度範囲:–40°C ~ +125°C

INA600 に関する概要

INA600 は、高精度にマッチングされた抵抗を備えた電圧検出用の差動アンプであり、減衰ゲインのオプションを提供します。高精度にマッチングされた内蔵抵抗により、高精度公差の小さい外付け抵抗が不要になるため、BOM コストと基板面積を削減できます。

INA600 は、1MΩ を超える高い入力インピーダンスと、65µA という低い静止電流を備えています。このデバイスは、−40V ~ +85V の入力電圧に対応し、それを高精度で減衰させて低電圧の ADC に接続することができます。また、グランド バウンス、スイッチング リップル、AC メインなどの同相ノイズを除去する機能も備えています。このデバイスは、最大 ±0.05% のゲイン誤差、5ppm/°C の最大ゲイン ドリフト、最小 89dB の同相除去比 (ゲイン = 1/5) を実現しています。

仕様を組み合わせた特長により、INA600 は、レベル変換や差動信号から単一端子への変換を必要とするさまざまな用途、特にバッテリや電源レールの電圧モニタリングに最適な選択肢となります。INA600 は、低速の A/D コンバータ (ADC) に直接接続できるため、汎用アンプやディスクリート抵抗で構成された差動アンプを置き換えるのに最適な選択肢です。INA600 は標準の 6 ピン SOT-23 および SC70 パッケージで提供されます。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら