ホーム アンプ 電流センシング アンプ シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ

INA745A-Q1

アクティブ

製品詳細

Common-mode voltage (max) (V) 40 Common-mode voltage (min) (V) -0.1 Continuous current (max) (A) 35 Input offset current (±) (max) (mA) 62.5 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 5 Gain error (%) 0.1 Iq (max) (mA) 1 Digital interface I2C Resolution (Bits) 16 Features Alert Function, Bidirectional, Digital Temp Monitor, Integrated Power Monitor, Integrated Shunt, Low-side Capable, Ultra precise Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Common-mode voltage (max) (V) 40 Common-mode voltage (min) (V) -0.1 Continuous current (max) (A) 35 Input offset current (±) (max) (mA) 62.5 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 5 Gain error (%) 0.1 Iq (max) (mA) 1 Digital interface I2C Resolution (Bits) 16 Features Alert Function, Bidirectional, Digital Temp Monitor, Integrated Power Monitor, Integrated Shunt, Low-side Capable, Ultra precise Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (REL) 14 15 mm² (5 mm × 3 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 低損失の内蔵シャント抵抗
    • 内部抵抗:800µΩ、TA = 25°C
    • 連続電流:±35A、TA = 25℃
    • ピーク測定機能:±39.32A
  • 電流監視精度:A/B グレード (最大)
    • オフセット電流:±6.25mA / ±62.5mA
    • オフセット ドリフト:±30µA/°C (A および B グレード)
    • システム ゲイン誤差:±0.75% / ±1.25%
    • 同相除去:±0.125 / ±1.25mA/V
  • 電力監視精度:A/B グレード、 (最大)
    • 25°C、フルスケールで±0.9% / ±1.6%
  • エネルギーと電荷量の精度:A/B グレード、 (最大)
    • 25°C、フルスケールで±1.4% / ±2.1%
  • 温度センサ:±1.5℃ (25℃時の最大値)
  • 発振器精度:±0.5% (25℃時の最大値)
  • プログラム可能な変換時間と平均化
  • 2.94MHz 高速 I2C インターフェイス、16 ピンで選択可能なアドレス付き
  • 2.7V~5.5V 電源で動作
    • 動作時電流:640µA (標準値)
    • シャットダウン電流:5µA (最大値)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 低損失の内蔵シャント抵抗
    • 内部抵抗:800µΩ、TA = 25°C
    • 連続電流:±35A、TA = 25℃
    • ピーク測定機能:±39.32A
  • 電流監視精度:A/B グレード (最大)
    • オフセット電流:±6.25mA / ±62.5mA
    • オフセット ドリフト:±30µA/°C (A および B グレード)
    • システム ゲイン誤差:±0.75% / ±1.25%
    • 同相除去:±0.125 / ±1.25mA/V
  • 電力監視精度:A/B グレード、 (最大)
    • 25°C、フルスケールで±0.9% / ±1.6%
  • エネルギーと電荷量の精度:A/B グレード、 (最大)
    • 25°C、フルスケールで±1.4% / ±2.1%
  • 温度センサ:±1.5℃ (25℃時の最大値)
  • 発振器精度:±0.5% (25℃時の最大値)
  • プログラム可能な変換時間と平均化
  • 2.94MHz 高速 I2C インターフェイス、16 ピンで選択可能なアドレス付き
  • 2.7V~5.5V 電源で動作
    • 動作時電流:640µA (標準値)
    • シャットダウン電流:5µA (最大値)

INA745x-Q1 は、電流検出素子を内蔵したデジタル電力モニタであり、電流センシング アプリケーション向けに特別に設計された 16 ビット デルタ シグマ ADC も搭載しています。このデバイスは、-0.1V~+40V の同相電圧をサポートし、最大±39.32A のフルスケール電流を測定できます。

INA745x-Q1 は、±0.5% の高精度内蔵発振器を使用しながら、電流、バス電圧、ダイ温度、電力、エネルギー、電荷の蓄積量を報告すると同時に、必要な計算をバックグラウンドで実行します。内蔵の温度センサは、接合部温度範囲全体にわたって ±2.5℃の精度を維持します。

INA745x-Q1 は低オフセットおよび低ゲイン ドリフト設計のため、このデバイスは製造時に複数の温度較正を行わない正確なシステムで使用できます。

このデバイスでは、50µs から 4.12ms までの ADC 変換時間を選択でき、1x から 1024x までのサンプル平均化を行うことで、測定データのノイズをさらに減らすことができます。

INA745x-Q1 は、電流検出素子を内蔵したデジタル電力モニタであり、電流センシング アプリケーション向けに特別に設計された 16 ビット デルタ シグマ ADC も搭載しています。このデバイスは、-0.1V~+40V の同相電圧をサポートし、最大±39.32A のフルスケール電流を測定できます。

INA745x-Q1 は、±0.5% の高精度内蔵発振器を使用しながら、電流、バス電圧、ダイ温度、電力、エネルギー、電荷の蓄積量を報告すると同時に、必要な計算をバックグラウンドで実行します。内蔵の温度センサは、接合部温度範囲全体にわたって ±2.5℃の精度を維持します。

INA745x-Q1 は低オフセットおよび低ゲイン ドリフト設計のため、このデバイスは製造時に複数の温度較正を行わない正確なシステムで使用できます。

このデバイスでは、50µs から 4.12ms までの ADC 変換時間を選択でき、1x から 1024x までのサンプル平均化を行うことで、測定データのノイズをさらに減らすことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA745x-Q1 AEC-Q100、 40V , 16 ビット、 高精度 I2C 出力デジタル電力モニタ、EZShunt テクノロジー搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/06
機能安全情報 INA74X-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025/05/08

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA745-INA746EVM — INA745 と INA746 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板

INA745/IN746 評価基板 (EVM) は、INA745A、INA745B、INA746 いずれかの主な機能と性能を評価するためのコンパクトなプラットフォームです。これらの製品は、EZShunt™ テクノロジーを搭載した高精度デジタル電力モニタであり、指定した入力電流、同相電圧、温度範囲にわたって動作します。性能評価を実施するために必要な計測機器は最小限で済みます。また、このデバイスは内部シャントを搭載しており、プロトタイプ製作までの時間短縮に役立ちます。必須の入力電流と同相電圧を駆動できる入力電力源が必要です。

GUI を使用して、INA745-INA746EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ASC-STUDIO-INA745 — ASC Studio (SysConfig) for configuring all aspects of the INA745 current sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the INA745 current sensor.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (REL) 14 Ultra Librarian