INA951-SP
- QML Class-P Radiation Hardness Assured (QMLP-RHA) grade
- Radiation - Total
Ionizing Dose (TID):
- TID performance assurance up to 50krad(Si)
- Radiation Lot Acceptance Testing (RLAT) for every wafer lot up to 50krad(Si)
- Radiation - Single-Event Effects (SEE):
- Single Event Latch-Up (SEL) immune up to 75MeV-cm2 /mg at 125°C
- Single Event Transient (SET) characterized up to LET = 75MeV-cm2 /mg
- Supports defense,
aerospace, and medical applications
- Operating temperature from –55°C to +125°C
- Controlled baseline
- Au bondwire and NiPdAu lead finish
- Outgassing test performed per ASTM E595
- One fabrication, assembly, and test site
- Extended product life cycle
- Product traceability
- Wide common-mode voltage:
- Operational voltage: −4V to +80V
- Survival voltage: −20V to +85V
- Excellent CMRR:
- 160dB DC-CMRR
- 85dB AC-CMRR at 50kHz
- Accuracy:
- Gain:
- Gain error: ±0.15% (maximum)
- Gain drift: ±10ppm/ °C (maximum)
- Offset:
- Offset voltage: ±30µV (typical)
- Offset drift: ±0.05µV/ °C (typical)
- Gain:
- Available gain:
- INA951-SPA1, : 20V/V
- High bandwidth: 1.3MHz
- Slew rate: 2.5V/µs
- Quiescent current: 1.5mA
The INA951-SP is a current sense amplifier that can measure voltage drops across shunt resistors over a wide common-mode range from –4V to 80V. The negative common-mode voltage allows the device to operate below ground, thus accommodating precise measurement of recirculating currents in half-bridge applications. The combination of a low offset voltage, small gain error and high DC CMRR enables highly accurate current measurement. The INA951-SP is not only designed for DC current measurement, but also for high-speed applications (for example, fast over-current protection) with a high bandwidth of 1.3MHz and an 85dB AC CMRR (at 50kHz).
The INA951-SP operates from a single 2.7V to 5.5V supply, drawing 1.5mA of supply current. The INA951-SP is available with a gain option of 20V/V.
The INA951-SP is specified over an operating temperature range of −55°C to +125°C and is offered in a space-saving SOT-23 package.
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |