パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM21212-1 の特徴
- ハイサイド7.0 mΩとローサイド4.3 mΩのFETスイッチを内蔵
- 300 kHz~1.5 MHzの周波数に同期運転可能なSYNCピン
- 0.6V ~ VIN (100% デューティ・サイクル動作可能) の可変
出力電圧、±1% リファレンス - 入力電圧範囲: 2.95V ~ 5.5V
- プリバイアス状態での起動に対応
- 出力電圧トラッキング運転可能
- 広帯域の電圧ループ制御用エラー・アンプ
- 外付けコンデンサによりソフトスタート時間を調整可能
- ヒステリシス付き、高い電圧精度のイネーブル・ピン
- OVP、OCP、OTP、UVLO、パワーグッド回路内蔵
- 放熱特性の優れたeTSSOP-20 露出パッド・パッケージ
LM21212-1 に関する概要
LM21212-1 は、優れた効率特性で、最少0.6V の出力電圧 で、最大12A の連続出力電流を供給できるモノリシック型同期 整流方式ポイント・オブ・ロード降圧型レギュレータです。 デ バイスは2.95V ~ 5.5V の入力電圧範囲で動作するよう最適化 され、低電圧システムに適しています。 電圧モード制御ループ は、高いノイズ耐性で、狭いデューティ・サイクルまで動作可 能で、あらゆるタイプの出力コンデンサで安定するように補償で き、最大の柔軟性と使いやすさを実現します。
LM21212-1 は、過電圧保護 (OVP) と過電流保護 (OCP) を内 蔵し、システムの信頼性を高めています。 デバイスの起動は、 高い電圧精度を持ったイネーブル・ピンや内蔵されたアンダー ボルテージ・ロックアウトにより、正確なシーケンス制御を実現 できます。スタートアップ時の突入電流は、内部固定の過電流 制限と外部で調整可能なソフトスタート回路の両方で制限され ます。内蔵されたパワーグッド回路により、異常検出や電源 シーケンスが可能です。
LM21212-1 は、マルチレール電源アーキテクチャで最適に動 作するように設計されています。 デバイスの出力電圧は、SS/ TRK ピンを使って外部の電圧レールをトラッキングするように設 定できます。 スイッチング周波数は、300kHz ~ 1.5MHz の周 波数の外部クロックの立ち下がりエッジに同期運転することがで きます。
スタートアップ時に出力がプリバイアスされた場合、電流シンク を行わず、プリバイアスされた電圧を超えてから出力をスムーズ に上昇させます。 レギュレータは露出パッドの付いた20 ピン eTSSOP パッケージで提供されるため、PCB にハンダ付けでき、 大型ヒートシンクを使用する必要がありません。