パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 73 | TUBE |
LM21215 の特徴
- 7mΩ ハイサイドおよび 4.3mΩ ローサイドの FET スイッチを内蔵
- 調整可能な電流制限
- 出力電圧を 0.6V~VIN の範囲で変更可能 (100% デューティ・サイクルが可能)、±1% の基準電圧
- 入力電圧範囲:2.95V~5.5V
- 固定スイッチング周波数:500kHz
- 負荷をプリバイアスして起動可能
- 出力電圧トラッキング機能
- 広い帯域幅の電圧ループ誤差アンプ
- 外付けコンデンサによりソフトスタートを設定可能
- ヒステリシス機能付きの高精度イネーブル・ピン
- OVP、OTP、UVLO、パワー・グッドを内蔵
- 熱的に強化された 20 ピン HTSSOP 露出パッド・パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、LM21215 を使用するカスタム設計を作成
LM21215 に関する概要
LM21215 は、非常に優れた効率で最低 0.6V の出力電圧を生成すると同時に、最大 15A の連続出力電流を供給できるモノリシック・ポイント・オブ・ロード同期整流降圧レギュレータです。このデバイスは 2.95V~5.5V の入力電圧範囲で動作するよう最適化されており、広範な低電圧システムに適しています。電圧モード制御ループにより、ノイズ耐性が高く、狭いデューティ・サイクルに対応でき、どんな種類の出力容量を使っても安定に補償できるため、柔軟性が非常に高く、簡単に使用できます。
LM21215 は、過電圧保護 (OVP) 機能と抵抗で設定可能な過電流保護 (OCP) 機能を内蔵し、システムの信頼性を高めています。高精度のイネーブル・ピンと内蔵の UVLO により、デバイスの電源オンを厳格に制御し、シーケンシングできます。スタートアップ時の突入電流は、内部で固定、または外部から設定可能なソフトスタート回路により制限されます。内蔵のパワー・グッド回路により、フォルト検出と電源シーケンシングが可能です。
LM21215 は、マルチレールの電源アーキテクチャで適切に動作するよう設計されています。デバイスの出力電圧は、SS/TRK ピンを使用して、外部電圧レールに追従するよう構成可能です。起動時に出力がプリバイアスされている場合、本レギュレータは電流をシンクしないため、出力はプリバイアス電圧を超えてスムーズに上昇できます。このレギュレータは 20 ピンの HTSSOP パッケージで供給され、付属の露出パッドを PCB にハンダ付け可能なため、大きなヒートシンクが必要ありません。