パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LM25019 の特徴
- 7.5V~48V の広い入力電圧範囲
- 100mA のハイサイドおよび ローサイド・スイッチを内蔵
- ショットキー不要
- コンスタント・オンタイム制御
- ループ補償が不要
- 超高速の過渡応答
- ほぼ一定の動作周波数
- インテリジェントなピーク電流制限
- 出力電圧を 1.225 V以上で調整可能
- 2% の高精度帰還基準電圧
- 周波数を最大 1MHz まで調整可能
- 可変の低電圧誤動作防止
- リモート・シャットダウン
- サーマル・シャットダウン
- パッケージ:
- 8ピンWSON
- 8 ピン SO PowerPAD™
LM25019 に関する概要
LM25019 は 48V、100mA の同期整流降圧型レギュレータで、ハイサイドとローサイドの MOSFET が内蔵されています。LM25019 に採用されているコンスタント・オンタイム (COT) 制御方式はループ補償が必要なく、過渡応答が非常に優れており、非常に高い降圧率を実現できます。オンタイムは入力電圧に反比例して変化し、入力電圧範囲の全体にわたって、周波数はほぼ一定に維持されます。高電圧のスタートアップ・レギュレータにより、IC の内部動作用および内蔵ゲート・ドライバ用にバイアス電力が供給されます。
ピーク電流制限回路により、過負荷の状況に対する保護が行われます。低電圧誤動作防止(UVLO)回路は、入力低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々にプログラム可能です。その他の保護機能として、サーマル・シャットダウンとバイアス電源低電圧誤動作防止が搭載されています。
LM25019 は、8 ピン WSON および 8 ピン SO PowerPAD プラスチック・パッケージで供給されます。