7-pin (KTW) package image

LM2590HVSX-ADJ/NOPB アクティブ

各種機能搭載、SIMPLE SWITCHER パワー・コンバータ、150kHz、1A、降圧型電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2590HVS-ADJ/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS 非課税
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-245C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-263 (KTW) | 7
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R

LM2590HV の特徴

  • 3.3V、5V、および可変出力のバージョン
  • 可変タイプの出力電圧範囲1.2V~57V、入力と負荷の全条件で最大±4%の許容誤差
  • 1Aの出力負荷電流を保証
  • 7ピンのTO-220およびTO-263 (表面実装)パッケージで供給
  • 最大60Vまでの入力電圧範囲
  • 150kHz固定周波数の自己発振器
  • シャットダウンおよびソフトスタート
  • レギュレーション範囲外エラー・フラグ
  • エラー・フラグ遅延
  • 低消費電力のスタンバイ・モード、IQの標準値90μA
  • 高効率
  • サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護

アプリケーション

  • シンプルな高効率降圧型(バック)レギュレータ
  • リニア・レギュレータ用の高効率プリレギュレータ
  • オンカードのスイッチング・レギュレータ
  • 正負反転コンバータ

All trademarks are the property of their respective owners.

LM2590HV に関する概要

この LM2590HVシリーズのレギュレータは、モノリシックな集積回路で、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を提供し、優れたラインおよび負荷レギュレーションで1Aの負荷を駆動できます。これらのデバイスは、3.3Vおよび5Vの固定出力電圧と、可変出力バージョンで利用可能です。

このシリーズのスイッチング・レギュレータはLM2591HVと類似ですが、監視機能や制御機能が追加されています。

これらのレギュレータは、必要な外付け部品の数が最小限で、使いやすく、内部的な周波数補正、ラインおよび負荷仕様の強化、固定周波数発振器、シャットダウン/ソフトスタート、出力エラー・フラグ、フラグ遅延の機能を備えています。

LM2590HVは150kHzのスイッチング周波数で動作するため、低周波数で動作するスイッチング・レギュレータと比較して、サイズの小さいフィルタ部品を使用できます。標準的な7ピンのTO-220パッケージで、いくつかの異なるリードフォーミング品で供給されるほか、7ピンのTO-263表面実装パッケージでも供給されます。

他の特長として、入力電圧と出力負荷のあらゆる条件において、出力電圧について±4%、発振器の周波数について±15%の許容誤差が保証されています。外部シャットダウン機能を備え、スタンバイ電流は標準値で90µAです。自己保護機能として、出力スイッチには2段階の電流制限回路が搭載されており、フォルト状況では過熱シャットダウンにより完全な保護が行われます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2590HVS-ADJ/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら