パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-220 (NDH) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE |
LM2591HV の特徴
- 3.3V、5V、および可変出力電圧バージョン
- 可変タイプの出力電圧範囲は1.2V~57V、入力と負荷の全条件で±4%の許容誤差
- 1Aの出力負荷電流を保証
- 5ピンのパッケージで提供
- 60Vまでの入力電圧範囲
- 150kHz固定周波数の自己発振器を内蔵
- オン/オフ制御
- 低消費電力のスタンバイ・モード、IQの標準値90μA
- 高効率
- サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護回路内蔵
アプリケーション
- シンプルな高効率降圧型(バック)レギュレータ
- リニア・レギュレータ用の効率的なプリレギュレータ
- オンボードのスイッチング・レギュレータ
- 正負反転コンバータ
All trademarks are the property of their respective owners.
LM2591HV に関する概要
LM2591HVシリーズのレギュレータは、モノリシックな集積回路で、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を提供し、優れたラインおよび負荷レギュレーションで1Aの負荷を駆動できます。これらのデバイスは、3.3V、5Vの固定出力電圧と、可変出力電圧バージョンで利用可能です。
このシリーズのスイッチング・レギュレータはLM2590HVと似ていますが、一部の監視および制御機能が省略されています。
これらのレギュレータは、必要な外部部品の数が最小限で済み、簡単に使用でき、内部周波数補償、改善されたラインおよび負荷仕様、固定周波数発振器を備えています。
LM2591HVシリーズは150kHzのスイッチング周波数で動作するため、低周波数で動作するスイッチング・レギュレータに比べて、サイズの小さなフィルタ部品を使用できます。標準的な5ピンのパッケージで、いくつかの異なるリード曲げオプションで提供されるほか、5ピンの表面実装パッケージでも提供されます。
All trademarks are the property of their respective owners.
他の特長として、入力電圧と出力負荷のあらゆる条件において、許容誤差が出力電圧について±4%、発振器の周波数について±15%であることが挙げられます。外部シャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流は標準値で90μAです。自己保護機能として、出力スイッチには2段の電流制限回路が搭載されており、異常条件では過熱シャットダウンにより完全な保護が行われます。