8-pin (D) package image

LM2597HVMX-ADJ/NOPB アクティブ

各種機能搭載、SIMPLE SWITCHER パワー・コンバータ、150kHz、0.5A、降圧型電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2597HVM-ADJ/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LM2597HV の特徴

  • 3.3V、5V、12V、および可変出力電圧バージョン
  • 可変出力電圧バージョンは1.2Vから最大37V(HVバージョンは57V)の出力電圧範囲で、入力と負荷の全条件で±4%の許容誤差
  • 0.5Aの出力電流を保証
  • 8ピン表面実装パッケージおよび8ピンPDIPパッケージで供給
  • 最大60Vの入力電圧範囲
  • 150kHz固定周波数の内部オシレータ
  • シャットダウン/ソフトスタート
  • レギュレーション範囲外エラー・フラグ
  • エラー出力遅延
  • 内部回路用のバイアス電源ピン(VBS)により高い入力電圧で効率を向上
  • 低消費電力のスタンバイ・モード、IQの標準値85μA
  • 高効率
  • 容易に入手可能な標準インダクタ使用
  • サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護

アプリケーション

  • シンプルな高効率降圧型(バック)レギュレータ
  • リニア・レギュレータ用の高効率プリレギュレータ
  • オンボード・スイッチング・レギュレータ
  • 反転型コンバータ

All trademarks are the property of their respective owners.

LM2597HV に関する概要

LM2597xxシリーズのレギュレータは、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで 0.5Aの負荷を駆動できます。3.3V、5V、12Vの固定出力電圧と、可変出力電圧のバージョンがあり、8ピンPDIPと8ピン表面実装パッケージで供給されます。

このシリーズのスイッチング・レギュレータは、LM2594シリーズと類似ですが、監視機能やパフォーマンス用の機能が追加されています。

必要な外付け部品が少なくてすみ、使い方が簡単で、内部的な周波数補償、ラインおよび負荷の仕様の強化、固定周波数のオシレータ、シャットダウン/ソフトスタート、エラー・フラグ遅延、およびエラー・フラグ出力の機能を備えています。

LM2597xxシリーズは150kHzのスイッチング周波数で動作するため、低周波数で動作するスイッチング・レギュレータに比べて、サイズの小さなフィルタ部品を使用できます。効率が高いため、通常はプリント基板の銅配線のみが必要なヒートシンクになります。

LM2597xxシリーズでの使用に最適な標準インダクタ(スルーホールと表面実装タイプのいずれも)をいくつかのメーカーから入手できます。このため、スイッチング電源の設計が大幅に簡素化されます。

また、入力電圧と出力負荷のあらゆる条件において、出力電圧について±4%、オシレータ周波数について±15%の許容誤差が保証されています。外部シャットダウン機能を内蔵しており、スタンバイ電流は標準値で85μAです。自己保護機能として、出力スイッチのための2段階電流制限回路と、異常時でも完全に保護動作が保証される過熱シャットダウン機能を備えています。

LM2597HVは、必要な入力電圧が60Vまでのアプリケーションに対応しています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2597HVM-ADJ/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら