パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM2663 の特徴
- 入力電圧の反転、倍電圧を出力
- SO-8 パッケージで供給
- 出力インピーダンス3.5Ω (typ)
- 変換効率86% (typ) @ 200mA
- 周波数選択機能20/150kHz (LM2662)
- 低電流シャットダウン機能(LM2663)
LM2663 に関する概要
LM2662/2663 は、+ 1.5V から+ 5.5Vまでの正電圧をその対応する負電圧に変換できるCMOS チャージポンプ電圧コンバータで す。LM2662/2663 は、2 つの安価なコンデンサを使い200mAの出力を取り出すことができます。また、コイルを使用したコンバー タに比べコスト、サイズ、EMI が減少します。消費電流はわずか300µA で、効率は90%以上なので、バッテリ機器に最適です。 LM2662/2663 は、電圧ダブラーとしても使用できます。
発振器の周波数はOSC ピンに接続するコンデンサで低く調整できます。また、OSCピンに外部クロックを供給してLM2662/2663 を動作させます。LM2662 はFCピンで、20kHzと150kHz の周波数を選択できます。LM2663 はFCピンの代わりにSDピンがあ り、シャットダウン機能を備えており、消費電流を10μA まで低減できます。LM2663 の発振周波数は150kHz ( 固定) です。