7-pin (KTW) package image

LM2670SX-3.3/NOPB アクティブ

同期機能搭載、SIMPLE SWITCHER、高効率、3A 降圧型電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2670S-3.3/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS 非課税
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-245C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-263 (KTW) | 7
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R

LM2670 の特徴

  • 最大効率94%
  • 標準品の外付け部品を使用して単純かつ簡単に設計可能
  • 150mΩ DMOS出力スイッチ
  • 3.3V、5V、12Vの固定出力タイプと、可変出力
    (1.2V~37V)タイプ
  • 電源オフのときスタンバイ電流50μA
  • ラインおよび負荷条件の全域において±2%の最大出力許容誤差
  • 広い入力電圧範囲: 8V~40V
  • 外部同期クロック性能
    (280kHz~400kHz)
  • 260kHz固定周波数の自己発振器
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~125℃

アプリケーション

  • 設計が簡単で高効率(90%超)の降圧型スイッチング・レギュレータ
  • リニア・レギュレータ用の効率的なシステム・プリレギュレータ
  • バッテリ・チャージャ
  • 同期したクロック周波数を持つ通信および無線機器レギュレータ

All trademarks are the property of their respective owners.

LM2670 に関する概要

LM2670シリーズのレギュレータはモノリシックな集積回路で、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能が搭載されており、優れたラインおよび負荷レギュレーション特性で3Aまでの負荷を駆動できます。低オン抵抗のDMOSパワー・スイッチを使用して、高い効率(90%超)を実現しています。このシリーズには、3.3V、5V、12Vの固定出力電圧のバージョンがあります。

SIMPLE SWITCHERコンセプトにより、最小限の外付け部品で完全な設計を作成できます。スイッチング・クロック周波数は内蔵の固定周波数発振器(260kHz)、または280kHz~400kHzの範囲内の外部クロックから供給でき、物理的に小さな部品を使用できます。LM2670で使用する標準インダクタは、いくつかの製造元から入手可能で、設計プロセスを大幅に簡素化できます。外部の同期クロックにより、出力リップル周波数を直接かつ正確に制御でき、一貫したフィルタリングや周波数スペクトラムの位置決めが可能です。

また、LM2670にはサーマル・シャットダウン、電流制限、およびオン/オフ制御入力が組み込まれており、レギュレータの電源をオフして静止電流が50μAと低いスタンバイ状態へ移行できます。出力電圧の定格許容誤差は±2%が保証されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2670S-3.3/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら