パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LM2733 の特徴
- 40V の DMOS FET スイッチ
- 1.6MHz (「X」)、0.6MHz (「Y」) のスイッチング周波数
- 低 RDS(ON) の DMOS FET
- 最大 1A のスイッチング電流
- 広い入力電圧範囲:2.7V~14V
- 低いシャットダウン時電流:1µA 未満
- 5 ピン SOT-23 パッケージ
- 小型コンデンサおよびインダクタを使用
- サイクル単位の電流制限
- 内部補償
LM2733 に関する概要
LM2733 スイッチング・レギュレータは、1.6MHz (「X」オプション) と 600kHz (「Y」オプション) の固定周波数で動作する電流モード昇圧型コンバータです。
内蔵の 1A スイッチの電力損失を最小限にすることで可能になった SOT-23 パッケージの使用と、小型インダクタおよびコンデンサの使用により、業界で最高の電力密度を実現しています。これらのソリューションは 40V のスイッチを内蔵しているため、16V 以上の電圧への昇圧に理想的です。
これらの製品は、静止電流の低減とバッテリー駆動時間の延長に使用できるロジック・レベルのシャットダウン・ピンを備えています。
サイクル単位の電流制限とサーマル・シャットダウンによる保護機能を備えています。補償機能を内蔵しているため、設計が簡単であり、部品数を減らせます。