パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YZR) | 12 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LM2758 の特徴
- 最大700nAの出力電流
- 90%のピーク効率
- インジケータ、トーチ、フラッシュの3モード
- タイムアウト回路によるフラッシュ・モード期間の制限: 814ms (typ)
- 1倍および1.5倍の可変ゲインによる効率の最大化
- 完全なシャットダウン・モード
- 突入電流を防止するソフトスタート回路内蔵
- 超小型ソリューション
- インダクタ不要、必要な外付け素子はコンデンサ4個と抵抗1個のみ
- 薄型DSBGAパッケージ: 2.022mm×1.527mm×0.6mm
アプリケーション
- 携帯電話カメラ用のフラッシュ
- デジタルカメラ用のフラッシュ
All trademarks are the property of their respective owners.
LM2758 に関する概要
LM2758は、レギュレートされた電流シンクを搭載した、低ノイズ、大電流の高集積スイッチト・キャパシタ型DC/DCコンバータです。このデバイスは、単一セルのリチウムイオン・バッテリから最大700mAの負荷を駆動できます。LEDの順方向電圧と電流の要件に基づいた適切なゲインを自動的に選択することにより、入力電圧の全範囲にわたって最大の効率が得られます。
外部に低電力の抵抗を1つ接続することで、インジケータ、トーチ、フラッシュの各モードに必要な電流を設定できます。故障によってフラッシュ・モードが長引いた場合、チップ内部のタイムアウト回路がLM2758 をターンオフして、デバイスおよびフラッシュLEDを保護します。内蔵のソフトスタート回路により、スタートアップ時の突入電流が抑えられます。