14-pin (PWP) package image

LM2852YMXA-1.8/NOPB アクティブ

2A、500/1500kHz、同期整流降圧レギュレータ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2852YMXAX-1.8/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 94 | TUBE

LM2852 の特徴

  • 2.85V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • 製造時にEEPROM により0.8V から3.3Vまで100mV 単位で設定した出力電圧
  • 2A の最大負荷電流
  • 電圧モード制御
  • タイプ3 の位相補償回路を内蔵
  • 500kHzまたは1.5MHz のスイッチング周波数
  • 10μA の低スタンバイ電流
  • オン抵抗60mΩのMOSFET スイッチ内蔵
  • 標準の電圧オプションは0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/2.5/3.3V

LM2852 に関する概要

LM2852 SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧型レギュレータは、最大2A の負荷を駆動可能で優れたライン・レギュレーショ ンおよびロード・レギュレーション特性を備えた高周波降圧型スイッチング電圧レギュレータです。 LM2852 は2.85V ~ 5.5V の 範囲の入力電圧に対応し、製造時に100mV 単位で設定可能な0.8V ~ 3.3V の範囲の出力電圧を供給します。LM2852 で は、500kHz (LM2852Y)または1.5MHz (LM2852X) の2 種類のスイッチング周波数を選択できます。 タイプ3 の位相補償回路 を内蔵しているため、外付け部品点数を少なくできることも特長です。 LM2852 ではパッド露出型のTSSOP-14 パッケージを採用 したことにより、放熱特性が向上しています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2852YMXAX-1.8/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら