パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM2852 の特徴
- 2.85V ~ 5.5V の入力電圧範囲
- 製造時にEEPROM により0.8V から3.3Vまで100mV 単位で設定した出力電圧
- 2A の最大負荷電流
- 電圧モード制御
- タイプ3 の位相補償回路を内蔵
- 500kHzまたは1.5MHz のスイッチング周波数
- 10μA の低スタンバイ電流
- オン抵抗60mΩのMOSFET スイッチ内蔵
- 標準の電圧オプションは0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/2.5/3.3V
LM2852 に関する概要
LM2852 SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧型レギュレータは、最大2A の負荷を駆動可能で優れたライン・レギュレーショ ンおよびロード・レギュレーション特性を備えた高周波降圧型スイッチング電圧レギュレータです。 LM2852 は2.85V ~ 5.5V の 範囲の入力電圧に対応し、製造時に100mV 単位で設定可能な0.8V ~ 3.3V の範囲の出力電圧を供給します。LM2852 で は、500kHz (LM2852Y)または1.5MHz (LM2852X) の2 種類のスイッチング周波数を選択できます。 タイプ3 の位相補償回路 を内蔵しているため、外付け部品点数を少なくできることも特長です。 LM2852 ではパッド露出型のTSSOP-14 パッケージを採用 したことにより、放熱特性が向上しています。