14-pin (PWP) package image

LM2853MHX-3.3/NOPB アクティブ

3A、550kHz、同期整流降圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2853MH-3.3/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 94 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LM2853 の特徴

  • 3V~5.5Vの入力電圧範囲
  • 出力電圧を0.8V~3.3Vの範囲で、100mV刻みに
    出荷時にEEPROMで設定
  • 最大負荷電流: 3A
  • 電圧モード制御
  • タイプ3補償を内蔵
  • スイッチング周波数: 550kHz
  • 低いスタンバイ電流: 12µA
  • 40mΩのMOSFETスイッチを内蔵
  • 標準の電圧オプション
    • 0.8、1.0、1.2、1.5、1.8、2.5、3.0、3.3V
  • 露出パッドの14リードHTSSOP (PWP)パッケージ

LM2853 に関する概要

LM2853同期整流降圧レギュレータは、550kHzの降圧スイッチング電圧レギュレータで、最大3Aの負荷を駆動でき、ラインおよび負荷レギュレーションが非常に優れています。LM2853は3V~5.5Vの入力電圧を受け付け、出力電圧は0.8V~3.3Vの範囲で、100mV刻みにカスタマイズ可能です(工場出荷時にプログラム)。タイプ3補償を内蔵しているため、少ない部品数でソリューションを構成でき、外付け部品の選択が非常に簡単になります。HTSSOP-14 (PWP)パッケージにより、LM2853の熱性能が強化されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2853MH-3.3/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 94 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら