パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM2854 の特徴
- 2.95V~5.5Vの入力電圧範囲
- 最大負荷電流: 4A
- 広帯域幅の電圧モード制御ループ、部分的な内部補償
- 固定スイッチング周波数: 500kHzまたは1MHz
- 35mΩの内蔵MOSFETスイッチ
- 出力電圧を最低0.8Vまで変更可能
- 基準電圧の初期精度と温度ドリフト係数を最適化
- 外部のソフトスタート制御およびトラッキング機能
- ヒステリシス付きのイネーブル・ピン
- 低いスタンバイ電流: 230µA
- プリバイアス負荷のスタートアップ機能
- UVLO、OCP、サーマル・シャットダウン機能を内蔵
- 100%デューティ・サイクル能力
- HTSSOP-16露出パッド・パッケージ
LM2854 に関する概要
LM2854 PowerWise™降圧レギュレータは500kHzまたは1MHzの降圧型スイッチング電圧レギュレータで、最大4Aの負荷を駆動でき、電力変換効率、ラインおよび負荷レギュレーション、出力精度が非常に優れています。LM2854は2.95V~5.5Vの入力電圧レールを受け付け、最低0.8Vまでの可変で、非常に正確な出力電圧を生成します。小さなコンデンサを用いて外部で設定されるソフトスタートによりスタートアップの制御が容易で、プリバイアス出力電圧へと穏やかに起動できます。部分的な内部補正により、電圧モードの降圧型コンバータ・アプリケーションで一般に必要となる、外付けのパッシブ部品数とPC基板の面積を削減でき、同時にセラミックと電解のどちらの負荷コンデンサも使用できる柔軟性が保持されています。損失のないサイクル単位ピーク電流制限を使用して、過電流や短絡フォルトから負荷が保護され、イネーブル・コンパレータによってシーケンシング・アプリケーションが簡素化されます。LM2854は露出パッドのHTSSOP-16パッケージで供給され、レギュレータの熱特性が向上しています。