LM2902KAVMPWREP

アクティブ

エンハンスド製品、クワッド、26V、1.2MHz のオペアンプ | PW | 14 | -55 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: LM2902KAVMPWREP.A, V62/06622-04XE この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。

OPA4991MDYYREP アクティブ エンハンスド製品、クワッド、40V、4.5MHz、レール ツー レール入出力オペアンプ | DYY | 14 | -55 to 125 Smaller packaging; Rail-to-rail I/O, wider supply range (2.7 V to 40 V), lower offset voltage (0.895 mV), lower noise (10.8 nV/√Hz), higher output current (75 mA)

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LM2902-EP に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

LM2902-EP の特徴

  • Controlled Baseline
    • One Assembly/Test Site, One Fabrication Site
  • Extended Temperature Performance of -55°C to 125°C
  • Enhanced Diminishing Manufacturing Sources (DMS) Support
  • Enhanced Product-Change Notification
  • Qualification Pedigree
  • ESD Protection <500 V Per MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds 200 V Using Machine Model C = 200 pF, R = 0); 1500 V Using Charged Device Model
  • ESD Human Body Model >2 kV Machine Model >200 V and Charge Device Model = 2 kV For K-Suffix Devices.
  • Low Supply-Current Drain Independent of Supply Voltage . . . 0.8 mA Typ
  • Low Input Bias and Offset Parameters:
    • Input Offset Voltage . . . 3 mV Typ
    • Input Offset Current . . . 2 nA Typ
    • Input Bias Current . . . 20 nA Typ
  • Common-Mode Input Voltage Range Includes Ground, Allowing Direct Sensing Near Ground
  • Differential Input Voltage Range Equal to Maximum-Rated Supply Voltage:
    • Non-V devices . . . 26 V
    • V-Suffix devices . . . 32 V
  • V-Suffix devices . . . 32 V D Open-Loop Differential Voltage Amplification . . . 100 V/mV Typ
  • Internal Frequency Compensation

Component qualification in accordance with JEDEC and industry standards to ensure reliable operation over an extended temperature range. This includes, but is not limited to, Highly Accelerated Stress Test (HAST) or biased 85/85, temperature cycle, autoclave or unbiased HAST, electromigration, bond intermetallic life, and mold compound life. Such qualification testing should not be viewed as justifying use of this component beyond specified performance and environmental limits.

LM2902-EP に関する概要

This device consists of four independent high-gain frequency-compensated operational amplifiers that are designed specifically to operate from a single supply over a wide range of voltages. Operation from split supplies is possible when the difference between the two supplies is 3 V to 26 V (3 V to 32 V for V-suffixed devices) and VCC is at least 1.5 V more positive than the input common-mode voltage. The low supply-current drain is independent of the magnitude of the supply voltage.

Applications include transducer amplifiers, dc amplification blocks, and all the conventional operational-amplifier circuits that now can be more easily implemented in single-supply voltage systems. For example, the LM2902 can be operated directly from the standard 5-V supply that is used in digital systems and easily provides the required interface electronics without requiring additional ±15-V supplies.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら