パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGQ) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R |
LM3409HV の特徴
- LM3409Q/LM3409QHV はAEC-Q100 グレード1 認定の
オートモーティブ・グレード製品 - 2Ω、ピーク1A のMOSFET ゲート駆動
- VIN 範囲: 6V ~ 42V (LM3409/LM3409Q)
- VIN 範囲: 6V ~ 75V (LM3409HV/LM3409QHV)
- ハイサイド差動電流センス
- サイクルごとの電流制限
- 制御ループ補償回路不要
- 10,000:1 のPWM 調光範囲
- 250:1 のアナログ調光範囲
- 完全セラミックの出力コンデンサや、コンデンサのない出力
に対応 - 低消費電力シャットダウン
- サーマル・シャットダウン保護
- 放熱特性の優れたeMSOP-10 パッケージ
LM3409HV に関する概要
LM3409/09HV は、降圧型( バック) 電流レギュレータ向けのPチャネルMOSFET (PFET) コントローラです。 幅広い入力電圧 範囲、低い可変スレッショルド電圧と組み合わされたハイサイド差動電流センス、高速の出力イネーブル/ ディスエーブル機能 を備え、放熱特性の優れたeMSOP-10 パッケージで供給されます。 これらの機能を組み合わせたLM3409/09HV は、LED の駆動に最適な定電流源であり、最大5A の順方向電流を容易に得られます。 LM3409/09Q/09HV/09QHV では、コンスタン ト・オフタイム(COFT) 制御を採用することにより、外部制御ループ補償なしで定電流を正確にレギュレートします。 また、アナロ グ調光とPWM 調光を容易に実現可能なため、線形性の高い調光範囲のもとで優れたコントラスト比を達成できます。 さらに、 プログラム可能なUVLO、低消費電力シャットダウン、サーマル・シャットダウンなどの機能も備えています。