パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 94 | TUBE |
LM3429-Q1 の特徴
- LM3429Q1 はAEC-Q100 グレード1 認定のオートモーティ
ブ・グレード製品( 40 °~+ 125 °Cの動作接合部温度) - 入力電圧範囲: 4.5V ~ 75V
- 電流センス電圧を調整可能
- ハイサイドの電流センシング
- 2Ω、ピーク1A のMOSFET ゲート・ドライバ
- 入力アンダーボルテージ保護
- オーバーボルテージ保護
- PWM 調光
- アナログ調光
- サイクルごとの電流制限
- プログラム可能なスイッチング周波数
- サーマル・シャットダウン
LM3429-Q1 に関する概要
LM3429 は汎用的で高耐圧LED ドライバ向けN チャネルMOSFET コントローラです。降圧型、昇圧型、昇降圧型、 SEPIC のいずれのトポロジでも容易に構成できます。こうした柔軟性に加えて75V の入力電圧定格を備えたLM3429 は、きわ めて多様なアプリケーション・ファミリでLED を点灯させるのに適しています。
ハイサイド電流センス電圧が可変であり、可能な限り高い効率のもとでLED 電流の正確なレギュレーションを行なえます。 LM3429 には、ピーク電流モード制御とプレディクティブ( 予見的) オフタイマを組み合わせたプレディクティブ・オフタイム (PRO) 制御が採用されています。この制御方式の採用により、ループ補償の設計が容易になるとともに、固有の入力電圧 フィードフォワード補償を提供しています。
LM3429 には、4.5V ~ 75V の広範な入力電圧範囲で機能する高耐圧スタートアップ・レギュレータが内蔵されています。内 部PWM コントローラはスイッチング周波数が最大2.0MHz まで設定可能なように設計されており、コンパクトなソリューションを 実現します。他の機能には、アナログ調光、PWM 調光、オーバーボルテージ保護、アンダーボルテージ・ロックアウト、サ イクルごとの電流制限、サーマル・シャットダウンがあります。
LM3429 は、高さが低く放熱特性に優れた14 ピンTSSOP EPパッケージで供給されます。
LM3429Q1 は、AEC-Q100 グレード1 認定のオートモーティブ・グレード製品です。